Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 02 51 909 1103

har-modular C9-module male angled Pa3

Položka č.: 02 51 909 1103


Konfigurovatelné
har-modular C9-module male angled Pa3

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-modular C9-module male angled Pa3har-modular C9-module male angled Pa3har-modular C9-module male angled Pa3
KonfigurovatelnéMale konektor

har-modular C9-module male angled Pa3

Položka č.: 02 51 909 1103

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR), Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌2 A Kontakty: 9 Úhlové provedení Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 1, Podle IEC 60603-2 Polyamid (PA) Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Identifikace Modul C9
Prvek Male konektor
Řada har-modular®
Popis kontaktu Úhlové provedení
Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Připojování vlnovým pájením
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Počet kontaktů 9
Předsunutý kontakt na pozici a3
Délka zakončení 3 mm
Šířka modulu 10.16 mm
Úroveň vlastností 1
Podle IEC 60603-2
Hot plugging Ne
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2.54 mm
Jmenovitý proud 2 A
Vzdušná vzdálenost [‌1 mm] V modulu
[‌1,9 mm] Od hrany modulu
Délka povrchových cest [‌1 mm] V modulu
[‌1,8 mm] Od hrany modulu
Izolační odpor >1011 Ω
Vnitřní odpor 20 mΩ
Mezní teplota [-55] ... [+125 °C] (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 15 s)
Připojovací síla 9 N
Odpojovací síla 6 N
Spojovací cykly 500
Zkušební napětí Ur.m.s. [1 kV]
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS e
RoHS V souladu s předpisy
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 20
Hmotnost netto 2 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140197916
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky