3. Produkty
  4. 02 53 902 1502

har-modular D2 data module male str 4,8

Položka č.: 02 53 902 1502


Konfigurovatelné
har-modular D2 data module male str 4,8har-modular D2 data module male str 4,8

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-modular D2 data module male str 4,8har-modular D2 data module male str 4,8har-modular D2 data module male str 4,8
Konfigurovatelné Male konektor

har-modular D2 data module male str 4,8

Položka č.: 02 53 902 1502

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Pájené připojení Kontakty: 2 Přímé provedení Slitina mědi Ušlechtilý kov na Pd/Ni na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení, Ni Na straně konektoru (stínění), Sn na Ni Na straně připojení (stínění) Úroveň vlastností: 1 Polyamid (PA) Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Prvek Male konektor
Řada har-modular®
Popis kontaktu Přímé provedení
Způsob připojení Pájené připojení
Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Typ připojení Mezanin
Počet kontaktů 2
Konfigurace kontaktů r+t
Délka zakončení 4.8 mm
Šířka modulu 5.08 mm
Úroveň vlastností 1
Hot plugging Ne
Vzdušná vzdálenost ‌2,05 mm V modulu
‌0,25 mm Od hrany modulu
Délka povrchových cest ‌2,05 mm V modulu
‌0,25 mm Od hrany modulu
Izolační odpor >1011 Ω
Vnitřní odpor 20 mΩ
Odpor stínění 100 mΩ
Diferenční impedance 100 Ω
Mezní teplota -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 15 s)
Připojovací síla 10 N
Odpojovací síla 10 N
Spojovací cykly 500
Přenosová charakteristika 10GBASE-KR Ethernet
100GBASE-KR4 Ethernet
PCIe Gen 2
PCIe Gen 3
PCIe Gen 4
USB 3.0
USB 3.1
Hypertransport 3
SAS 2.0
SAS 3.0
Infiniband FDR
SATA 3.2
Přenosová rychlost 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
25 Gbit/s
Čína RoHS e
RoHS V souladu s předpisy
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Pd/Ni na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Ni Na straně konektoru (stínění)
Sn na Ni Na straně připojení (stínění)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 40
Hmotnost netto 1.2 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140573482
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Whitepaper https://d33y5j6752j001.cloudfront.net/asset/201312468866/document_ifd9i1f1bd01t6mk6dr9s45u2u
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky