Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  6. Mezaninové připojení
  7. 02 53 908 1501

har-modular D8 data module male str 3mm

Položka č.: 02 53 908 1501


NovýKonfigurovatelné
undefinedundefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-modular D8 data module male str 3mmundefinedundefined
NovýKonfigurovatelnéMale konektor

har-modular D8 data module male str 3mm

Položka č.: 02 53 908 1501

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Pájené připojení Kontakty: 8 Přímé provedení Slitina mědi Ušlechtilý kov na Pd/Ni na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení, Ni Na straně konektoru (stínění), Sn na Ni Na straně připojení (stínění) Úroveň vlastností: 1 Polyamid (PA) Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-modular®
Prvek Male konektor
Popis kontaktu Přímé provedení
Šířka modulu 15,24 mm
Způsob připojení Pájené připojení
Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Typ připojení Mezanin
Počet kontaktů 8
Konfigurace kontaktů r+t 1,2,3,4
Délka zakončení 3 mm
Přenosová charakteristika 40GBASE-KR4 Ethernet
100GBASE-KR4 Ethernet
PCIe Gen 2
PCIe Gen 3
PCIe Gen 4
USB 3.0
USB 3.1
Hypertransport 3
SAS 2.0
SAS 3.0
Infiniband FDR
SATA 3.2
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
‌ 25 Gbit/s
Vzdušná vzdálenost ‌2,05 mm V modulu
Délka povrchových cest ‌2,05 mm V modulu
Izolační odpor >1011 Ω
Vnitřní odpor < 20 mΩ
Odpor stínění < 100 mΩ
Diferenční impedance 100 Ω
Mezní teplota -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 15 s)
Připojovací síla ‌ 40 N
Odpojovací síla ‌ 40 N
Úroveň vlastností 1
Spojovací cykly ≥ 500
Hot plugging Ne
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Pd/Ni na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Ni Na straně konektoru (stínění)
Sn na Ni Na straně připojení (stínění)
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Velikost balení 13
Hmotnost netto 4,26 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140573475
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky