Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  6. Mezaninové připojení
  7. 02 53 904 1201

har-modular F4 module male straight

Položka č.: 02 53 904 1201


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-modular F4 module male straightundefinedhar-modular F4 module male straight
KonfigurovatelnéMale konektor

har-modular F4 module male straight

Položka č.: 02 53 904 1201

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR), Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌6 A Kontakty: 4 Přímé provedení Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 1, Podle IEC 60603-2 Polyamid (PA) Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-modular®
Identifikace Modul F4
Prvek Male konektor
Popis kontaktu Přímé provedení
Šířka modulu 10,16 mm
Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Připojování vlnovým pájením
Typ připojení Mezanin
Počet kontaktů 4
Konfigurace kontaktů Řady a + c, pozice 1 a 3
Délka zakončení 4,8 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 5,08 mm
Jmenovitý proud ‌ 6 A
Vzdušná vzdálenost ‌3 mm V modulu
‌1,6 mm Od hrany modulu
Délka povrchových cest ‌3 mm V modulu
‌1,6 mm Od hrany modulu
Izolační odpor >1011 Ω
Vnitřní odpor ≤ 15 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 15 s)
Připojovací síla ≤ 5 N
Odpojovací síla ≤ 5 N
Úroveň vlastností 1
Podle IEC 60603-2
Spojovací cykly ≥ 500
Zkušební napětí Ur.m.s. 1,55 kV
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Hot plugging Ne
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Velikost balení 20
Hmotnost netto 2,214 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140197978
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky