3. Produkty
  4. 02 53 904 1202

har-modular F4 module male straight Pa1

Položka č.: 02 53 904 1202


Konfigurovatelné
har-modular F4 module male straight Pa1

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-modular F4 module male straight Pa1har-modular F4 module male straight Pa1har-modular F4 module male straight Pa1
Konfigurovatelné Male konektor

har-modular F4 module male straight Pa1

Položka č.: 02 53 904 1202

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR), Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌6 A Kontakty: 4 Přímé provedení Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 1, Podle IEC 60603-2 Polyamid (PA) Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Identifikace Modul F4
Prvek Male konektor
Řada har-modular®
Popis kontaktu Přímé provedení
Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Připojování vlnovým pájením
Typ připojení Mezanin
Počet kontaktů 4
Konfigurace kontaktů Řady a + c, pozice 1 a 3
Předsunutý kontakt na pozici a1
Délka zakončení 4.8 mm
Šířka modulu 10.16 mm
Úroveň vlastností 1
Podle IEC 60603-2
Hot plugging Ne
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 5.08 mm
Jmenovitý proud 6 A
Vzdušná vzdálenost ‌3 mm V modulu
‌1,6 mm Od hrany modulu
Délka povrchových cest ‌3 mm V modulu
‌1,6 mm Od hrany modulu
Izolační odpor >1011 Ω
Vnitřní odpor 15 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 15 s)
Připojovací síla 5 N
Odpojovací síla 5 N
Spojovací cykly 500
Zkušební napětí Ur.m.s. 1,55 kV
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 20
Hmotnost netto 2 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140197985
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky