3. Produkty
  4. 02 54 903 1301

har-modular H3 module female faston

Položka č.: 02 54 903 1301


har-modular H3 module female faston

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-modular H3 module female fastonhar-modular H3 module female fastonhar-modular H3 module female faston
Kabelový konektor

har-modular H3 module female faston

Položka č.: 02 54 903 1301

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelový konektor Zásuvka Faston Jmenovitý proud: ‌15 A Kontakty: 3 Přímé provedení Slitina mědi Postříbřený Polyamid (PA) Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Identifikace Modul H3
Prvek Kabelový konektor
Specifikace Zásuvka
Řada har-modular®
Popis kontaktu Přímé provedení
Způsob připojení Faston
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 3
Šířka modulu 10.16 mm
Hot plugging Ne
Jmenovitý proud 15 A
Vzdušná vzdálenost ‌4 mm V modulu
‌4 mm Od hrany modulu
‌5,5 mm K povrchu, kterého se lze dotknout
Délka povrchových cest ‌4 mm V modulu
‌4 mm Od hrany modulu
‌6,4 mm K povrchu, kterého se lze dotknout
Izolační odpor >1011 Ω
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Spojovací cykly 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Zkušební napětí Ur.m.s. 1,55 kV (kontakt – kontakt)
2,21 kV (Kontakt – přístupné povrchy kabelového konektoru) podle IEC 61984
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 20
Hmotnost netto 8.93 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140427723
eCl@ss 27460201
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky