4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Mezaninové připojení
  7. 02 52 903 1301

har-modular H3 module female straight

Položka č.: 02 52 903 1301


NovýKonfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-modular H3 module female straightundefinedhar-modular H3 module female straight
NovýKonfigurovatelnéZásuvka

har-modular H3 module female straight

Položka č.: 02 52 903 1301

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvka Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR), Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌15 A Kontakty: 3 Přímé provedení Slitina mědi Postříbřený Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 1, Podle IEC 60603-2 Polyamid (PA) Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-modular®
Identifikace Modul H3
Prvek Zásuvka
Popis kontaktu Přímé provedení
Šířka modulu 20,32 mm
Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Připojování vlnovým pájením
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
Počet kontaktů 3
Délka zakončení 4,1 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 5,08 mm
Jmenovitý proud ‌ 15 A
Vzdušná vzdálenost ‌4 mm V modulu
‌4,4 mm Od hrany modulu
Délka povrchových cest ‌4,4 mm V modulu
‌4,6 mm Od hrany modulu
Izolační odpor >1011 Ω
Vnitřní odpor ≤ 8 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 15 s)
Připojovací síla ≤ 18 N
Odpojovací síla ≤ 12 N
Úroveň vlastností 1
Podle IEC 60603-2
Spojovací cykly ≥ 500
Zkušební napětí Ur.m.s. 2,5 kV
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Hot plugging Ne
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Velikost balení 10
Hmotnost netto 4,673 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140198005
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky