2. 02 51 901 0401

har-modular M1-module male angled

Položka č.: 02 51 901 0401


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-modular M1-module male angledundefinedhar-modular M1-module male angled
NovýMale konektor

har-modular M1-module male angled

Položka č.: 02 51 901 0401

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Kontakty: 1 Úhlové provedení Polyamid (PA) Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-modular®
Identifikace Modul M1
Prvek Male konektor
Popis kontaktu Úhlové provedení
Šířka modulu 10,16 mm
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Počet kontaktů 1
Podrobnosti Kontakty objednávejte zvlášť.
Vzdušná vzdálenost ‌4 mm V modulu
‌2 mm Od hrany modulu
Délka povrchových cest ‌4 mm V modulu
‌2 mm Od hrany modulu
Izolační odpor >1011 Ω
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla ≤ 10 N
Odpojovací síla ≤ 10 N
Spojovací cykly ≥ 500
Zkušební napětí Ur.m.s. 1,55 kV
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Hot plugging Ne
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Velikost balení 20
Hmotnost netto 0,85 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140197688
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky