6. Mezaninové připojení
  7. 02 52 900 0002

har-modular P module female str. clip

Položka č.: 02 52 900 0002


NovýKonfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-modular P module female str. clipundefinedhar-modular P module female str. clip
NovýKonfigurovatelnéZásuvka

har-modular P module female str. clip

Položka č.: 02 52 900 0002

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvka Přímé provedení Upevnění PCB: Se zaklapávacím klipsem Polyamid (PA) Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-modular®
Identifikace Modul P
Prvek Zásuvka
Popis kontaktu Přímé provedení
Šířka modulu 5,08 mm
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
Upevnění PCB Se zaklapávacím klipsem
Izolační odpor >1011 Ω
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Hot plugging Ne
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Černá
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Velikost balení 20
Hmotnost netto 0,8 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140197848
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky