2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 02 52 900 0001

har-modular P module female straight

Položka č.: 02 52 900 0001


Konfigurovatelné
har-modular P module female straight

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-modular P module female straighthar-modular P module female straighthar-modular P module female straight
Konfigurovatelné Zásuvka

har-modular P module female straight

Položka č.: 02 52 900 0001

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvka Přímé provedení Polyamid (PA) Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Identifikace Modul P
Prvek Zásuvka
Řada har-modular®
Popis kontaktu Přímé provedení
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
Šířka modulu 5.08 mm
Hot plugging Ne
Izolační odpor >1011 Ω
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Spojovací cykly 500
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 20
Hmotnost netto 0.002 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140197831
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky