2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 02 09 500 1026

har-modular fixing rail 131.98

Položka č.: 02 09 500 1026


har-modular fixing rail 131.98

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-modular fixing rail 131.98har-modular fixing rail 131.98
Upevňovací lišta

har-modular fixing rail 131.98

Položka č.: 02 09 500 1026

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Upevňovací lišta Polyamid (PA) Žlutá 131.98 mm

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada har-modular®
Typ příslušenství Upevňovací lišta
Délka 131.98 mm
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (příslušenství) Polyamid (PA)
Barva (příslušenství) Žlutá
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Evropské číslo celního tarifu 85389099
Velikost balení 100
Hmotnost netto 0.93 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140216204
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky