6. Mezaninové připojení
  7. 02 09 500 1012

har-modular fixing rail 60.86

Položka č.: 02 09 500 1012


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-modular fixing rail 60.86undefined
NovýUpevňovací lišta

har-modular fixing rail 60.86

Položka č.: 02 09 500 1012

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Upevňovací lišta Polyamid (PA) Žlutá 60.86 mm

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada har-modular®
Typ příslušenství Upevňovací lišta
Délka 60,86 mm
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiál (příslušenství) Polyamid (PA)
Barva (příslušenství) Žlutá
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Velikost balení 100
Hmotnost netto 0,449 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140216068
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky