6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Kabelové konektory a osazené kabely
  8. 02 09 500 2010
  9. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
har-modular-shell-housing-10
Dvojdílný kryt har-modular-shell-housing-10 02 09 500 2010
Nedostupné
har-modular-shell-housing-10-1Set
Dvojdílný kryt har-modular-shell-housing-10-1Set 02 09 500 2010 200
Alternativní
Verze
Verze
Přívod shora / ze strany
Přívod shora / ze strany
Odlehčení tahu
Se stahovacím páskem
Se stahovacím páskem
Způsob zajišťování
Zajišťovací páčka
Zajišťovací páčka
Dělitelné
Ano
Ano
2 díly
Ano
Ano
Obchodní údaje
eCl@ss
27.440.292,00
27.440.292,00
Hmotnost netto
263,4 g
19,18 g
GTIN
5713140427099
5713140436350
Evropské číslo celního tarifu
85366990
85366990
Země původu
Rumunsko
Rumunsko
UNSPSC 24.0
39121400
39121400
Velikost balení
10
1
Vlastnosti materiálu
Barva (kryt)
Černá
Černá
Délka
10,16 mm
10,16 mm
Čína RoHS
e
e
ELV status
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Materiál (kryt)
Termoplastická pryskyřice (PC)|Zpevněno skelnými vlákny
Termoplastická pryskyřice (PC)|Zpevněno skelnými vlákny
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
R26
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
V-0
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
RoHS
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Identifikace
Typ příslušenství
Dvojdílný kryt
Dvojdílný kryt
Kategorie
Příslušenství
Příslušenství
Řada
har-modular@
har-modular@
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
Izolační skupina
III
III
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
IP20

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky