Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
| Verze | ||
|---|---|---|
| Verze | Přívod shora / ze strany | Přívod shora / ze strany |
| Odlehčení tahu | Se stahovacím páskem | Se stahovacím páskem |
| Způsob zajišťování | Zajišťovací páčka | Zajišťovací páčka |
| Dělitelné | Ano | Ano |
| 2 díly | Ano | Ano |
| Obchodní údaje | ||
| eCl@ss | 27.440.292,00 | 27.440.292,00 |
| Hmotnost netto | 282,99 g | 21,27 g |
| GTIN | 5713140427327 | 5713140436343 |
| Evropské číslo celního tarifu | 85366990 | 85366990 |
| Země původu | Rumunsko | Rumunsko |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| Velikost balení | 10 | 1 |
| Vlastnosti materiálu | ||
| Barva (kryt) | Černá | Černá |
| Délka | 20,32 mm | 20,32 mm |
| Čína RoHS | e | e |
| ELV status | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Materiál (kryt) | Termoplastická pryskyřice (PC)|Zpevněno skelnými vlákny | Termoplastická pryskyřice (PC)|Zpevněno skelnými vlákny |
| Sada požadavků se stupni ohrožení | R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3) | R26 |
| Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 | V-0 | V-0 |
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| RoHS | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Identifikace | ||
| Typ příslušenství | Dvojdílný kryt | Dvojdílný kryt |
| Kategorie | Příslušenství | Příslušenství |
| Řada | har-modular@ | har-modular@ |
| Technické vlastnosti | ||
| Mezní teplota | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Izolační skupina | III | III |
| Stupeň krytí podle IEC 60529 | IP20 | IP20 |