6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Kabelové konektory a osazené kabely
  8. 02 09 500 2040

har-modular shell housing 40

Položka č.: 02 09 500 2040


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-modular shell housing 40undefinedhar-modular shell housing 40
NovýDvojdílný kryt

har-modular shell housing 40

Položka č.: 02 09 500 2040

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Dvojdílný kryt Termoplastická pryskyřice (PC), Zpevněno skelnými vlákny Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada har-modular®
Typ příslušenství Dvojdílný kryt
Verze Přívod shora / ze strany
Odlehčení tahu Se stahovacím páskem
Způsob zajišťování Zajišťovací páčka
2 díly Ano
Dělitelné Ano
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Izolační skupina III
Materiál (kryt) Termoplastická pryskyřice (PC)
Zpevněno skelnými vlákny
Barva (kryt) Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Délka 40,64 mm
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Velikost balení 10
Hmotnost netto 338,89 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140427389
eCl@ss 27.440.292,00
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky