Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Řada
  3. Produkty
  4. 02 09 500 2060 200

har-modular shell housing 60 1Set

Položka č.: 02 09 500 2060 200


Nový
har-modular shell housing 60 1Set

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-modular shell housing 60 1Sethar-modular shell housing 60 1Set
NovýDvojdílný kryt

har-modular shell housing 60 1Set

Položka č.: 02 09 500 2060 200

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Dvojdílný kryt Termoplastická pryskyřice (PC), Zpevněno skelnými vlákny Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada har-modular®
Typ příslušenství Dvojdílný kryt
Způsob zajišťování Zajišťovací páčka
Verze Přívod shora / ze strany
Odlehčení tahu Se stahovacím páskem
2 díly Ano
Dělitelné Ano
Mezní teplota [-55] ... [+125 °C]
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Izolační skupina III
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS e
RoHS V souladu s předpisy
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (kryt) Termoplastická pryskyřice (PC)
Zpevněno skelnými vlákny
Barva (kryt) Černá
Délka 60.96 mm
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 1
Hmotnost netto 31.93 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140436398
eCl@ss 27440292
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky