har-port PFT for HIFF inserts INOX
Položka č.: 09 45 452 0002

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


har-port PFT for HIFF inserts INOX
Položka č.: 09 45 452 0002
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Příslušenství |
---|---|
Řada | har-port |
Typ příslušenství | Průchozí kryt do panelu |
Popis příslušenství | Pro všechny moduly kompatibilní s HIFF |
Barva (kryt) | Stříbrná |
---|---|
Materiál (příslušenství) | Nerezová ocel |
RoHS | V souladu s předpisy |
ELV status | V souladu s předpisy |
Čína RoHS | e |
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje |
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje |
Látky SVHC podle nařízení REACH | Neobsahuje |
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano |
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Nikl |
Předchozí
Další