2. Ovládací rozhraní
  3. Produkty
  4. Příslušenství
  5. 09 45 502 0008

har-port sealing cover IP65/67 black

Položka č.: 09 45 502 0008


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-port sealing cover IP65/67 blackundefined
Ochranné víčko

har-port sealing cover IP65/67 black

Položka č.: 09 45 502 0008

a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Ochranné víčko Termoplast Stupeň krytí: IP65, IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada har-port
Typ příslušenství Ochranné víčko
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Materiál (příslušenství) Termoplast
Barva (příslušenství) Černá
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 1
Hmotnost netto 7,78 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140235557
eCl@ss 27.440.208,00
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky