ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC orange 0,5m
Položka č.: 33 48 014 7829 005


Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.



ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC orange 0,5m
Položka č.: 33 48 014 7829 005
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | HARTING ix Industrial® |
RJ45 | |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Předosazené na obou stranách |
Konektor 1 | HARTING ix Industrial® Typ A |
Konektor 2 | RJ45 |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Délka kabelu | 0,5 m |
---|---|
Počet žil | 8 |
Uspořádání vodičů | 4x 2x AWG 26/7 |
Způsob připojení | Připojení typu IDC |
Předchozí
Další