Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
| Obchodní údaje | ||
|---|---|---|
| Země původu | Čína | Čína |
| Evropské číslo celního tarifu | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Velikost balení | 450.0 | 1.0 |
| Hmotnost netto | 2.444 kg | 1.0 kg |
| eCl@ss | 27460201 | 27460201 |
| GTIN | 5713140223172 | 5713140223165 |
| Verze | ||
| Obsah balení | Na cívce | Vzorek |
| Stínění | Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění | Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění |
| Kódování | Typ B | Typ B |
| Počet kontaktů | 10.0 | 10.0 |
| Kontakt PE | false | false |
| Způsob připojení | Pájené připojení | Pájené připojení |
| Specifications and approvals | ||
| Specifikace | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Identifikace | ||
| Specifikace | Svislý | Svislý |
| Prvek | PCB konektor | PCB konektor |
| Identifikace | Signal | Signal |
| Kategorie | Konektory | Konektory |
| Řada | HARTING ix Industrial® | HARTING ix Industrial® |
| Technické vlastnosti | ||
| Jmenovité napětí | 50.0|60.0 | 50.0|60.0 |
| Spojovací cykly_COOP | ≥ | ≥ |
| Jmenovitý proud | 3 A na kontakt při použití s 4 kontakty (1, 2, 6, 7) | 3 A na kontakt při použití s 4 kontakty (1, 2, 6, 7) |
| Připojovací síla_COOP | ≤ | ≤ |
| Spojovací cykly | 5000.0 | 5000.0 |
| Skladovací teplota | -30 ... +60 °C | -30 ... +60 °C |
| Izolační odpor | >500 MΩ | >500 MΩ |
| Jmenovité napětí_COOP | | | | |
| Zkušební napětí Ur.m.s. | 0,5 kV | 0,5 kV |
| Odpojovací síla | 25.0 | 25.0 |
| Relativní vlhkost | 95 % Bez kondenzace (provoz)|95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava) | 95 % Bez kondenzace (provoz)|95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava) |
| Odpor stínění_COOP | ≤ | ≤ |
| Připojovací síla | 25.0 | 25.0 |
| Vnitřní odpor_COOP | ≤ | ≤ |
| Vnitřní odpor | 30.0 | 30.0 |
| Mezní teplota | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
| Odpojovací síla_COOP | ≤ | ≤ |
| Stupeň krytí podle IEC 60529 | IP20 | IP20 |
| Odpor stínění | 100.0 Ω | 100.0 Ω |
| Jmenovitý proud_COOP | | |
| Material properties | ||
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Barva (vložka) | Šedá | Šedá |
| PFAS | Ne | Ne |
| Materiál (kontakty) | Slitina mědi | Slitina mědi |
| RoHS | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Čína RoHS | e | e |
| Materiál (stínění) | Nerezová ocel|Sn ≥ 1 µm na Ni ≥ 0,2 µm Na straně konektoru (stínění) | Nerezová ocel|Sn ≥ 1 µm na Ni ≥ 0,2 µm Na straně konektoru (stínění) |
| ELV status | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Povrch (kontaktů) | Au ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Na straně konektoru|Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Na straně připojení | Au ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Na straně konektoru|Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Na straně připojení |
| Materiál (vložka) | Polyamid (PA) | Polyamid (PA) |
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 | V-0 | V-0 |