Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Řešení průmyslového Ethernetu
Řešení průmyslového Ethernetu
Konektory připojitelné za běžného provozu
Instalace v terénu
Jednopárový Ethernet
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
  2. Osazené kabely a kabelová metráž
  3. Data
  4. Produkty
  5. Síť Systémová kabeláž
  6. HARTING ix Industrial®
  7. 33 48 010 1829 010

ix Industrial A Cat.6A FRNC orange 1,0m

Položka č.: 33 48 010 1829 010


ix Industrial A Cat.6A FRNC orange 1,0m

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

ix Industrial A Cat.6A FRNC orange 1,0mix Industrial A Cat.6A FRNC orange 1,0m
Osazené kabely

ix Industrial A Cat.6A FRNC orange 1,0m

Položka č.: 33 48 010 1829 010

1 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
1 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 1 m

Podrobnosti o produktu


Connector 1
ix Industrial 10A-1 plug SL-I26
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
ix Industrial 10A-1 plug SL-I26
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING ix Industrial® Typ A
Konektor 2 HARTING ix Industrial® Typ A
Řada HARTING ix Industrial®
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Způsob připojení Zářezový kontakt
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Kódování Typ A
Délka kabelu 1 m
Mezní teplota [-20] ... [+60 °C]
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (kabel) FRNC (LSZH)
Barva (kabel) Oranžová
Specifikace IEC 61076-3-124
IEC 60332-1 Ohnivzdornost
IEC 60754-2 Bezhalogenové provedení
IEC 61034 Hustota kouře
Evropské číslo celního tarifu 85444290
Velikost balení 1
Hmotnost netto 50 g
Země původu Lotyšsko
GTIN 5713140259478
eCl@ss 27060390
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky