ix Industrial A Cat.6A FRNC orange 3,0m
Položka č.: 33 48 010 1829 030

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


ix Industrial A Cat.6A FRNC orange 3,0m
Položka č.: 33 48 010 1829 030
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | HARTING ix Industrial® |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Předosazené na obou stranách |
Konektor 1 | HARTING ix Industrial® Typ A |
Konektor 2 | HARTING ix Industrial® Typ A |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Délka kabelu | 3 m |
---|---|
Počet žil | 8 |
Uspořádání vodičů | 4x 2x AWG 26/7 |
Způsob připojení | Připojení typu IDC |
Zářezový kontakt | |
Kódování | Typ A |
Předchozí
Další