ix Type A AWG28 CAT6A PVC 0.7m
Položka č.: 33 48 060 6830 007

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


ix Type A AWG28 CAT6A PVC 0.7m
Položka č.: 33 48 060 6830 007
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | HARTING ix Industrial® |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Předosazené na obou stranách |
Konektor 1 | HARTING ix Industrial® Typ A |
Konektor 2 | HARTING ix Industrial® Typ A |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Délka kabelu | 0,7 m |
---|---|
Počet žil | 8 |
Uspořádání vodičů | 4x 2x AWG 28/7 |
Způsob připojení | Pájené připojení |
Kódování | Typ A |
Předchozí
Další