2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 33 48 017 1804 009

ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,9m

Položka č.: 33 48 017 1804 009


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,9m

Položka č.: 33 48 017 1804 009

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 0.9 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Řada HARTING ix Industrial®
Kruhové konektory M12
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING ix Industrial® Typ A
Připojení typu IDC
Konektor 2 M12 Kódování X
Průchozí konektor do panelu Pro montáž ze zadní strany
Zásuvka (female) Přímé provedení
Krimpování
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 0,9 m
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Způsob připojení Krimpování
Zářezový kontakt
Kódování Kódování X
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Mezní teplota -40 ... +80 °C
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Žlutá
Specifikace IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
IEC 60754-1 Bezhalogenové provedení
EN 60811-404 Odolnost proti olejům
UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
Velikost balení 1
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140263468
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky