3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 33 48 314 7804 050

ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PUR 5.0m

Položka č.: 33 48 314 7804 050


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PUR 5.0mundefined
NovýOsazené kabely

ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PUR 5.0m

Položka č.: 33 48 314 7804 050

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 5 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada HARTING ix Industrial®
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING ix Industrial® PushPull IP20
Typ A
Zatavení
Připojení typu IDC
Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 5 m
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Počet kontaktů 8
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Mezní teplota -40 ... +80 °C Bez pohybu
-30 ... +70 °C v pohybu
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Žlutá
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
IEC 60754-1 Bezhalogenové provedení
IEC 60811-404 Odolnost proti olejům
IEC 61076-3-124
UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
Velikost balení 1
Hmotnost netto 248 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140332652
eCl@ss 27.060.390,00
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky