3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 33 48 313 1409 003

ix Type A OM Profinet B PVC 0.3m

Položka č.: 33 48 313 1409 003


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

ix Type A OM Profinet B PVC 0.3mundefined
NovýMěděný kabel (kruhový)

ix Type A OM Profinet B PVC 0.3m

Položka č.: 33 48 313 1409 003

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Měděný kabel (kruhový) 4x AWG 22/7 PVC Délka kabelu: 0.3 m Kat. 5 Třída D do 100 MHz

Podrobnosti o produktu


Type of cable
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada HARTING ix Industrial®
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING ix Industrial® PushPull IP20
Typ A
Zatavení
Připojení typu IDC
Konektor 2 HARTING ix Industrial® PushPull IP20
Typ A
Zatavení
Připojení typu IDC
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 0,3 m
Počet žil 4
Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Počet kontaktů 10
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Mezní teplota -30 ... +70 °C Bez pohybu
-20 ... +60 °C v pohybu
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Zelená
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 31,5 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140330290
eCl@ss 27.061.801,00
UNSPSC 24.0 26121609
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky