3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 33 48 065 3830 030

ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 3.0m

Položka č.: 33 48 065 3830 030


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 3.0mundefined
NovýOsazené kabely

ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 3.0m

Položka č.: 33 48 065 3830 030

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 3 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Řada HARTING ix Industrial®
RJ45
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING ix Industrial® Typ A
Pájené připojení
Konektor 2 RJ45
Připojení propíchnutím
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 3 m
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 28/7
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Žlutá
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace IEC 61076-3-124
Velikost balení 1
Země původu Vietnam
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140264168
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky