3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 33 48 111 1A20 030

ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 3.0m

Položka č.: 33 48 111 1A20 030


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 3.0m

Položka č.: 33 48 111 1A20 030

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 3 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Řada HARTING ix Industrial®
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING ix Industrial® Typ B
Konektor 2 HARTING ix Industrial® Typ B
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 3 m
Počet žil 10
Uspořádání vodičů 5x 2x AWG 26
Způsob připojení Zářezový kontakt
Kódování Typ B
Jmenovitý proud ‌ 1,5 A
Jmenovité napětí ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
Mezní teplota -30 ... +80 °C
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Šedá
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
Specifikace IEC 61076-3-124
Velikost balení 1
Hmotnost netto 200 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140260016
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky