3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 33 48 161 6A21 020

ix Type B solder 10xAWG26 PUR 2.0m

Položka č.: 33 48 161 6A21 020


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

ix Type B solder 10xAWG26 PUR 2.0mundefined
NovýOsazené kabely

ix Type B solder 10xAWG26 PUR 2.0m

Položka č.: 33 48 161 6A21 020

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 2 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Řada HARTING ix Industrial®
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING ix Industrial® Typ B
Konektor 2 HARTING ix Industrial® Typ B
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 2 m
Počet žil 10
Uspořádání vodičů 10x AWG 26
Způsob připojení Pájené připojení
Kódování Typ B
Jmenovitý proud ‌ 1,5 A
Jmenovité napětí 50 V AC
60 V DC
Mezní teplota -40 ... +80 °C
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Šedá
Specifikace IEC 61076-3-124
Velikost balení 1
Hmotnost netto 127 g
Země původu Vietnam
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140260337
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky