3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 33 48 161 6A21 050

ix Type B solder 10xAWG26 PUR 5.0m

Položka č.: 33 48 161 6A21 050


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

ix Type B solder 10xAWG26 PUR 5.0mundefined
Osazené kabely

ix Type B solder 10xAWG26 PUR 5.0m

Položka č.: 33 48 161 6A21 050

5 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
5 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 5 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
Helu Signal PUR cable 10x0,14mm², grey
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
ix Industrial 10B-1 plug SL-S
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
ix Industrial 10B-1 plug SL-S
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada HARTING ix Industrial®
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING ix Industrial® Typ B
Konektor 2 HARTING ix Industrial® Typ B
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 5 m
Počet žil 10
Uspořádání vodičů 10x AWG 26
Způsob připojení Pájené připojení
Kódování Typ B
Jmenovitý proud ‌ 1,5 A
Jmenovité napětí 50 V AC
60 V DC
Mezní teplota -40 ... +80 °C
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Šedá
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 61076-3-124
Velikost balení 1
Hmotnost netto 285 g
Země původu Vietnam
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140260351
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky