2. Ovládací rozhraní
  3. Produkty
  4. Příslušenství
  5. 39 50 000 0851

plate (USB; RJ45; SUB-D25)

Položka č.: 39 50 000 0851


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

plate (USB; RJ45; SUB-D25)undefined
Zaslepovací deska

plate (USB; RJ45; SUB-D25)

Položka č.: 39 50 000 0851

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zaslepovací deska S perforovanými výřezy pro „gender changer“ RJ45, USB a D-Sub 3

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada krytů Han-Port®
Typ příslušenství Zaslepovací deska
Popis příslušenství S perforovanými výřezy pro „gender changer“ RJ45, USB a D-Sub 3
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
UL / CSA UL 508 NRAQ2.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944
Velikost balení 1
Hmotnost netto 45 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140154841
eCl@ss 27.182.890,00
ETIM EC002620
UNSPSC 24.0 43223300
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky