Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 20 82 000 1210

preLink M12 housing empty

Položka č.: 20 82 000 1210


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

preLink M12 housing emptyundefined
Šroubovací kryt

preLink M12 housing empty

Položka č.: 20 82 000 1210

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Šroubovací kryt Šroubové zajišťování Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek Stupeň krytí: IP65, IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada preLink®
Kruhové konektory M12
Prvek Prázdný kryt
Typ krytu Šroubovací kryt
Provedení Male
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Průměr kabelu 5 ... 9,5 mm
Odolnost proti vibracím 5,72 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Odolnost proti rázům 5 g / 30 ms, 5× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
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
Specifikace EN 45545-2
UL / CSA UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Schválení DNV GL
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 25 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140135499
eCl@ss 27.440.224,00
ETIM EC003556
UNSPSC 24.0 39121405
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky