3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 20 82 005 0002

preLink M12 plug X-coded 8-pole Cat.6A

Položka č.: 20 82 005 0002


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

preLink M12 plug X-coded 8-pole Cat.6Aundefined
Kabelový konektor

preLink M12 plug X-coded 8-pole Cat.6A

Položka č.: 20 82 005 0002

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelový konektor Přímé provedení Male Kódování X Zářezový kontakt preLink® IDC Kontakty: 8 Průřez vodiče: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm² Šroubovací kryt Zinkový tlakový odlitek Šroubové zajišťování Stupeň krytí: IP65, IP67
Tento produkt vyžaduje dodatečný připojovací blok. Vyberte je v části „Odpovídající produkty“.

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada preLink®
Kruhové konektory M12
Prvek Kabelový konektor
Specifikace Přímé provedení
Typ krytu Šroubovací kryt
Způsob připojení Zářezový kontakt preLink® IDC
Provedení Male
Stínění Stíněné provedení
Počet kontaktů 8
Kódování Kódování X
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Podrobnosti Svorkovnicový blok objednávejte zvlášť
Podrobnosti Jen pro ethernetové aplikace do 10 Gbps
Průřez vodiče (mm²) 0,1 ... 0,12 mm²
0,22 ... 0,32 mm²
Průřez vodiče (AWG) AWG 27 ... AWG 26
AWG 24 ... AWG 22
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Průměr kabelu 5 ... 9,5 mm
Odolnost proti vibracím 5,72 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Odolnost proti rázům 5 g / 30 ms, 5× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Niklováno
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace EN 45545-2
UL / CSA UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Schválení DNV GL
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 0,005 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140135598
eCl@ss 27.440.116,00
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky