3. Průchodky
  4. Průchodky do datových panelů
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 20 82 000 0002

preLink RJ45 HIFF module empty

Položka č.: 20 82 000 0002


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

preLink RJ45 HIFF module emptyundefined
Konektory

preLink RJ45 HIFF module empty

Položka č.: 20 82 000 0002

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Female modul Zářezový kontakt preLink® IDC Velikost: HIFF provedení Průřez vodiče: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
Tento produkt vyžaduje dodatečný připojovací blok. Vyberte je v části „Odpovídající produkty“.

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada preLink®
RJ45
Prvek Female modul
Specifikace Bez svorkovnicového bloku
Způsob připojení Zářezový kontakt preLink® IDC
Velikost HIFF provedení
Průřez vodiče 0,1 ... 0,12 mm²
0,22 ... 0,32 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 27 ... AWG 26
AWG 24 ... AWG 22
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Odolnost proti vibracím 5,72 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Odolnost proti rázům 5 g / 30 ms, 5× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Specifikace EN 45545-2
UL / CSA UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Schválení DNV GL
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 24,2 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140135475
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky