| Průřez vodiče (mm²) | 0,1 ... 0,12 mm² |
|---|
| 0,22 ... 0,32 mm² |
| Průřez vodiče (AWG) | AWG 27 ... AWG 26 |
|---|
| AWG 24 ... AWG 22 |
| Jmenovité napětí | 50 V AC |
|---|
| 60 V DC |
| Izolační odpor | > 5 x 109 Ω |
|---|
| Vnitřní odpor | 20 mΩ |
|---|
| Mezní teplota | -40 ... +85 °C |
|---|
| Stupeň krytí podle IEC 60529 | IP20 |
|---|
| Zkušební napětí UDC | 1 kV (kontakt – kontakt) |
|---|
| 1,5 kV (kontakt – zemnění) |
| Přenosová charakteristika | Kat. 6A Třída EA do 500 MHz |
|---|
| Přenosová rychlost | 10 Mbit/s |
|---|
| 100 Mbit/s |
| 1 Gbit/s |
| 2,5 Gbit/s |
| 5 Gbit/s |
| 10 Gbit/s |
| Odolnost proti vibracím | 10–500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2 h/osa |
|---|
| 5,72 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B |
| Odolnost proti rázům | 30 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr |
|---|
| 5 g / 30 ms, 5× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B |