3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 20 82 101 0022

preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-35°

Položka č.: 20 82 101 0022


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-35°undefined
NovýKonektory

preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-35°

Položka č.: 20 82 101 0022

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Konektor RJ45, Úhlové provedení 35° Zářezový kontakt preLink® IDC Male Kontakty: 8 Stupeň krytí: IP20
Tento produkt vyžaduje dodatečný připojovací blok. Vyberte je v části „Odpovídající produkty“.

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada preLink®
RJ45
Prvek Konektor
Specifikace Úhlové provedení 35°
Vlastnosti Vhodné pro všechny verze PoE
Způsob připojení Zářezový kontakt preLink® IDC
Provedení Male
Stínění Stíněné provedení
Počet kontaktů 8
Průřez vodiče (mm²) 0,1 ... 0,12 mm²
0,22 ... 0,32 mm²
Průřez vodiče (AWG) AWG 27 ... AWG 26
AWG 24 ... AWG 22
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Relativní vlhkost 95 % Bez kondenzace (provoz)
Spojovací cykly ≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Průměr kabelu 5 ... 9 mm
Odolnost proti vibracím 10–500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2 h/osa
5,72 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Odolnost proti rázům 50 g / 30 ms, 3× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Materiál (vložka) Zinkový tlakový odlitek, niklovaný
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Schválení DNV GL
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 26,46 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140224223
eCl@ss 27.440.114,00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky