2. Budoucnost větrné energie a snížení celkových provozních nákladů

Budoucnost větrné energie a snížení celkových provozních nákladů

Díky robustní konstrukci, vynikajícím komponentům a silnému zaměření na snižování emisí CO2 je společnost Senvion i nadále lídrem ve vytváření účinných, spolehlivých a udržitelných řešení pro větrnou energii. Jeden z nejdůležitějších základů pro uvedení All Electric Society (AES) do života.


Shlédněte video
Budoucnost větrné energie a snížení celkových provozních nákladů
senvion_nacelle_panorama.tif

Celosvětový přechod na obnovitelné zdroje energie nebyl nikdy tak důležitý a větrná energie hraje důležitou roli při utváření udržitelné budoucnosti. Jako jedna z nejrychleji rostoucích společností v oblasti větrné energie v Indii stojí společnost Senvion v čele této transformace. Díky více než 25 letům zkušeností v oblasti inženýrství a silnému závazku k inovacím poskytuje společnost Senvion řešení na míru, která umožňují čistší a účinnější výrobu energie po celém světě. Strategická spolupráce, jako je dlouhodobé partnerství se společností HARTING, zajišťuje používání nejmodernějších komponentů, které splňují nejvyšší standardy výkonu a udržitelnosti.

Špičkové inženýrství pro větrný energetiku na podporu AES


Původně založená jako RE Power v roce 2001, je dnes Senvion nejrychleji rostoucí větrnou společností v Indii. Díky výzkumným a vývojovým střediskům v Bangalore a Hamburku a různým výrobním zařízením a výrobním závodům na různých místech působí Senvion po celém světě.

Cesta v Bengalúru (Indie) začala v roce 2015 a s celkovým dědictvím více než 25 let technické dokonalosti dnes Senvion zaměstnává více než 1000 přímých a nepřímých zdrojů v celém hodnotovém řetězci v Indii. Neustálá snaha o technické inovace a spokojenost zákazníků umožňuje Senvionposouvat hranice možností v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Posláním společnosti Senvion je podpořit budoucnost větrné energie pomocí čistých, spolehlivých a účinných řešení. Díky odborným znalostem v oblasti vývoje, výroby, montáže, instalace a prodeje technologicky vyspělých generátorů větrných turbín (WTG) se Senvion snaží nabízet řešení specifická pro jednotlivé projekty, která splňují širokou škálu požadavků zákazníků.

Budoucnost větrné energie a snížení celkových provozních nákladů

senvion_headquarter.tif
senvion_people_on_nacelle.tif
senvion_nacelle_panorama.tif
senvion_connector_on_application_1.tif
senvion_connector_on_application_2.tif
senvion_connector_on_application_3.tif

Napájení obnovitelnou energií pomocí robustní a udržitelné technologie


V zájmu neustálého zavádění technických inovací a udržení konkurenční výhody v odvětví obnovitelných zdrojů energie sází Senvionna robustní konstrukční principy, vysoce kvalitní výrobky a silný důraz na udržitelnost při používání různých komponent. Upřednostňováním těchto faktorů Senvionzajišťuje, že její řešení nejen splňují, ale často i překračují požadavky moderních energetických trhů, a podporuje tak dlouhodobou spolehlivost a odpovědnost vůči životnímu prostředí.

Průmyslové konektory od přední společnosti na trhu HARTING jsou vhodné pro splnění všech těchto požadavků. Tyto konektory se vyznačují nejen výjimečnou kvalitou a spolehlivostí, ale také mimořádně snadnou údržbou, což zaručuje zkrácení prostojů a zjednodušení provozu. Kromě toho jsou produkty HARTING díky funkci plug-and-play uživatelsky velmi přívětivé.

Společnost HARTING je také průkopníkem v oblasti udržitelnosti díky zavedení inovativní řady konektorů Greenline. Tyto konektory jsou navrženy s výrazným důrazem na snížení emisí CO2 během výroby, což je v souladu s celosvětovým tlakem na ekologičtější technologie.

senvion_people_on_nacelle.tif

Posílení větrné energie pomocí důvěryhodných partnerství


Senvionstoprocentně důvěřuje svým dodavatelům a plně se zavazuje k dlouhodobému partnerství. Proto společnost spolupracuje se společností HARTING již od roku 2021 a vytvořila spolehlivé partnerství, které se neustále vyvíjí a roste.

Senvionvyužívá přibližně 80 různých typů konektorů z celkového portfolia společnosti HARTING. Tyto vysoce kvalitní komponenty se používají zejména v gondolách a nábojích větrných elektráren společnosti Senvion, kde zajišťují optimální výkon a dlouhodobou spolehlivost i v náročných podmínkách prostředí.

Společnost HARTING také založila nový výrobní závod v Indii. To výrazně zlepšilo reakční dobu společnosti Senvion, zvýšilo efektivitu dodavatelského řetězce a přispělo ke snížení uhlíkové stopy větrného a energetického průmyslu v Indii. Tento vývoj je nejen přínosem pro současný provoz, ale vytváří také pevný základ pro ještě intenzivnější spolupráci a společné inovace v budoucnu.

senvion_connector_on_application_3.tif

Přednosti v kostce:


  • Řešení na míru s komplexním sortimentem průmyslových konektorů a kabelových sestav na míru z jediného zdroje.

  • Zvýšená výroba energie pro AES díky vyšší dostupnosti větrných turbín

  • Výjimečná spolehlivost a prodloužená životnost zajištěná vysoce kvalitními konektory, což snižuje náklady na údržbu a prostoje v průběhu času.

  • Vysoká flexibilita a modularita umožňující bezproblémové přizpůsobení vyvíjejícím se potřebám projektu a budoucímu rozšiřování.

  • Udržitelnost a ekologický výkon s komponenty se sníženým obsahem CO2

»

Věříme, že naši dodavatelé jsou dlouhodobými partnery, se společností HARTING spolupracujeme již deset let. Konkrétně v Indii jsme se společností HARTING začali spolupracovat od roku 2021 a používáme různé, 80 typů konektorů od společnosti HARTING, které se používají v našich gondolách a nábojích. Společnost HARTING nabízí robustní konstrukci, vysoce kvalitní produkt s výkonem a udržitelností a také s velmi snadnou údržbou, protože je možné jej zapojit plug & play.

portrait_Prafullamkumar_Dhole__900x900.tif

Prafullakumar Dhole

Vedoucí oddělení veřejných zakázek

Získejte bílou knihu TCO

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky