Výkonné energetické řetězy vybavené rozhraním HARTING Han-Modular®
společnost igus® GmbH spolupracuje se společností HARTING jako dodavatel a partner pro konstrukci modulárních průmyslových konektorů Han®. Tato spolupráce zajišťuje, že instalace rozhraní pro přenos energie a signálu může být efektivně a bezpečně integrována do jejich vlastních výrobních procesů pro energetické řetězy a kabelové systémy.
Data, energie a signály pro energetické řetězce
Společnost dodává hotové energetické řetězce včetně všech příslušných komponentů. Kabely pro napájení zařízení daty, elektřinou a signály jsou bezpečně vedeny plastovými řetězy. V závislosti na požadavcích zákazníka mohou speciální vodicí kanály zlepšit tichý pohyb řetězů s nízkým třením a minimalizovat namáhání kabelů.
HARTING's
Továrna Igus Kolín nad Rýnem
Výkonné energetické řetězy vybavené rozhraním HARTING Han-Modular®
Od silnoproudých přenosů po sítě Profibus
Specialitou
Naše portfolio modulárních konektorů zahrnuje kontakty a vložky pro napájení až do 200 A / 1000 V, vysokonapěťové moduly pro max. 40 A / 5000 V, jakož i signální moduly s hustotou montáže až 25 kontaktů na jeden modul (4 až 10 A a 50 až 250 V).
K dispozici jsou také ethernetové kabely Cat. 6A a moduly pro optický přenos v jednovidových a mnohovidových vláknech, stejně jako různé technologie BUS (např. Profibus). Pneumatický modul Han® poskytuje možnost přenosu klimatizovaného stlačeného vzduchu o tlaku až 10 barů.
"Hybridní" vyrovnání modulů Han-Modular® v konektoru: Han® Pneumatický modul, Han® E modul, Han® DD modul, RJ45 modul (samice), Han® Dummy modul, RJ45 modul (samec, zleva)
Dobré důvody, proč věřit společnosti HARTING!
Kvalita a inovativnost součástí
Spolehlivost dodávek a konkurenceschopnost dodavatele
Možnost variabilní kabelové konfekce na bázi Han-Modular®
Přehlednost formátu a designu výrobků HARTING: pro jednoduchý
instalaci
Obdélníkové konektory HARTING jsou všestranné a zároveň se s nimi snadno manipuluje. Kompletně osazené a vysoce kvalitní systémy energetických řetězců igus®, vybavené průmyslovými konektory HARTING, tak dokážeme rychleji dodat zákazníkům po celém světě.
Christian Stremlau
Vedoucí obchodní jednotky readychain® & readycable®, igus® GmbH
Optimální integrace instalace rozhraní
Proto lze standardy potřebné pro montáž rozhraní snadno přenést do dalších dvanácti výrobních závodů igus® po celém světě.
"Naši zákazníci z celého světa tak rychleji obdrží kompletní, hotové vysoce kvalitní systémy energetických řetězů od společnosti igus® - dodávané s průmyslovými konektory HARTING'"
Pro automatizační techniky je řada Han-Modular® obzvláště atraktivní položkou v portfoliu výrobce konektorů. Integrací několika vložek s různými funkcemi do jednoho odsavače par/kapoty lze rozhraní dimenzovat velmi úsporně a s ohledem na náklady.
Modulární konektory lze flexibilně přizpůsobit různým instalačním situacím. Tím se snižují související nároky na instalaci a údržbu.
Han-Modular® - univerzální pro hybridní systémy na míru
Při použití portfolia Han- Modular® je téměř vždy možné se přizpůsobit, protože je tak komplexní. Omezení je dosaženo pouze tehdy, když specifikace kabelu neumožňují dostatečný fyzický prostor pro vedení. Tyto problémy lze obvykle odstranit pečlivým dimenzováním. V určitých případech musí být přenosy energie a signálu vzájemně odstíněny. Společnost HARTING nabízí specifická řešení - například stíněný modul Han®. Tento modul se používá k přenosu vysoce citlivých napěťových signálů, které by neměly být vystaveny vnějším vlivům.