Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Řešení průmyslového Ethernetu
Řešení průmyslového Ethernetu
Konektory připojitelné za běžného provozu
Instalace v terénu
Jednopárový Ethernet
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
  2. Průmyslová automatizace pro efektivní procesy

Průmyslová automatizace pro efektivní procesy

Společnost ELROTEC spojuje zkušenosti a nejnovější technologie při vývoji automatizačních řešení na míru pro průmysl. Efektivnější provozní procesy vedou ke zvýšení bezpečnosti a úspoře nákladů.


ZHLÉDNOUT VIDEO
PODÍVEJTE SE NA WEBINÁŘ
elrotec_welding-robot_2.png

Důsledné průmyslové procesy představují pro podniky velkou výzvu. Rodinná společnost ELROTEC z Německa podporuje své zákazníky pomocí robotů a logistických řešení pro automatizaci na míru. Od jednotlivých pracovních kroků až po celé procesní řetězce. Spoluprací se společností HARTING si společnost zajišťuje dlouhodobý úspěch na trhu.

Klíč k modulárním, škálovatelným architekturám a vysoké produktivitě

Webový seminář | Klíč k modulárním, škálovatelným architekturám a vysoké produktivitě

Seminář se bude zabývat faktory úspěchu pro výrobce strojů, včetně modulárních metod, hodnotných rozhraní a úlohy digitálních dvojčat.


PODÍVEJTE SE NA WEBOVÝ SEMINÁŘ

Automatizace procesů se ziskem


ELROTEC GmbH z Werlte v Dolním Sasku působí od svého založení v roce 2012 jako integrátor automatizační techniky a robotiky v oblasti výroby a intralogistiky. Komplexní nabídka služeb sahá v závislosti na oblasti použití od klasických průmyslových robotů a kolaborativních robotů až po automatizovaně řízená vozidla (AGV), která lze využít pro nejrůznější aplikace.

Dlouholeté zkušenosti v různých průmyslových oblastech charakterizují společnost ELROTEC a zajišťují fundované odborné znalosti. Mezi její zákazníky patří jak velké korporace, tak střední a individuální firmy, což umožňuje realizovat širokou škálu projektů. Důraz je kladen na flexibilitu a individuální přístup, což znamená, že lze úspěšně realizovat projekty všech velikostí.

Společnost ELROTEC také provádí výzkum, například v Brémském institutu pro výrobu a logistiku, a využívá nejnovějších vědeckých poznatků k vývoji inovativních řešení a technologickému pokroku.

elrotec_welding-robot_3.png

Dojmy z videa

elrotec_company-building_1.png
elrotec_khk_3.png
elrotec_agilox_3.png
elrotec_icc20_1.png
elrotec_icc20_4.png
elrotec_plug-in_connector_1.png
elrotec_welding-robot_1.png

Roboty umožňují efektivní provozní procesy


Individuální požadavky zákazníků na automatizační a robotická řešení jsou stejně rozmanité jako různé oblasti použití v průmyslu. Důraz je zde kladen především na efektivní provozní procesy, protože společnosti se neustále snaží zvyšovat svou produkci a optimalizovat využívání zdrojů. Nedostatek kvalifikované pracovní síly a náchylnost k chybám při monotónních úkolech to vyžadují, a to i proto, aby se zabránilo hospodářským škodám.

Společnost ELROTEC se denně potýká s výzvou vyvíjet dlouhodobá řešení, která jsou spolehlivá a nevyžadují náročnou údržbu, aby uspokojila potřeby svých zákazníků.

Díky rozsáhlým znalostem mezinárodního trhu nachází společnost optimální technická řešení pro jednotlivé procesní kroky i pro celé procesní řetězce, což umožňuje individuální přístup. Cílená úprava systémů a robotů umožňuje jejich bezproblémovou integraci do podnikového prostředí a zajišťuje hladkou implementaci do stávajících systémů.

To umožňuje dlouhodobě automatizovat a optimalizovat procesy, což nejen zvyšuje produktivitu, ale také přispívá ke konkurenceschopnosti podniků.

elrotec_fanuc_icc20_1.png

Flexibilní konstrukce robotických batohů


Pro zajištění spolehlivých automatizačních procesů je zásadní použití robustních a účinných komponent. Společnost ELROTEC se specializuje na bezproblémovou integraci automatizovaných řešení do celkových provozních procesů. Použití spolehlivých průmyslových konektorů pomáhá systémovému integrátorovi dosáhnout těchto cílů.

S řadou průmyslových kruhových konektorů ICC 20 nabízí společnost HARTING svým zákazníkům a partnerům obvyklou robustnost a flexibilitu, která je známá z Obdélníkové konektory Han®. ICC 20 je ideální pro kruhové robotické sestavy a nabízí bezkonkurenční škálovatelnost.

Jeho konstrukce umožňuje efektivní řešení pro napájení, přenos signálu a dat. Je vhodný pro pohony, připojení kamer chráněných proti vibracím prostřednictvím jednopárový Ethernet (SPE) až po energeticky náročné svařovací procesy s proudem až 400 A.

Ředitel společnosti ELROTEC Karl-Heinz Kösters je přesvědčen, že dlouhodobá spolupráce s partnery a dodavateli, jako je společnost HARTING, je rozhodujícím faktorem pro dosažení dlouhodobého úspěchu na trhu a udržení konkurenceschopnosti.

elrotec_plug-in_connector_1.png
icc20-on-kuka-robot.png

Flexibilní a škálovatelné kruhové konektory v drsných prostředích

Klíčem k úspěchu ve strojírenství a robotice jsou modulární architektury a vysoká produktivita. Flexibilní a spolehlivá rozhraní mají zásadní význam z hlediska vytváření nových možností.


VYŽÁDAT SI BEZPLATNÝ VZOREK PRODUKTU

Přednosti v kostce:


  • Flexibilní integrace díky vysoce kvalitním průmyslovým konektorům, které umožňují bezproblémové přizpůsobení stávajícím systémům

  • Vysoká spolehlivost a nízké náklady na údržbu díky robustním konektorům navrženým pro náročné provozní podmínky

  • Zvýšená procesní spolehlivost díky testované kvalitě konektorů, které splňují přísné průmyslové normy

  • Všestranné použití konektorů pro různé aplikace v automatizační technice

  • Úspora času díky jednoduché instalaci a rychlejší výměně nástrojů

»

V minulosti jsme měli často problémy s místem u kruhových konektorů. S ICC 20 máme nyní k dispozici modulární a flexibilní řešení pro tyto požadavky. Potíže jsme měli také s konektory RJ45 kvůli vibracím. Integrace SPE průmyslové třídy zde nabízí významné výhody. 400 A vložky umožňují také výhodnou automatizaci vysoce výkonných svařovacích procesů. Rozmanitost možných vložek a technologií zakončení usnadňuje výměnu nástrojů.

Karl-Heinz Kösters (ELROTEC GmbH)

Karl-Heinz Kösters

CEO

Vybraná řešení


Jednopárový Ethernet – srozumitelné vysvětlení

Normy SPE

Standard SPE poskytuje uživatelům investiční jistotu. Seznamte se s důležitými normami.
Další informace
icc20-on-kuka-robot.png

Flexibilní a škálovatelné kruhové konektory v drsných prostředích

Klíčem k úspěchu ve strojírenství a robotice jsou modulární architektury a vysoká produktivita. Flexibilní a spolehlivá rozhraní mají zásadní význam z hlediska vytváření nových možností.
Vyžádat vzorek produktu zdarma
HARTING Customised Solutions – řešení pro robotiku a příběhy úspěšných projektů

Řešení pro robotiku

Podporujeme vás vysoce efektivními řešeními kabeláže.
Další informace

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky