Spolehlivý přenos signálu na menším prostoru
Vložky DDD jsou ztělesněním maximální hustoty kontaktů – nabízejí až 130% nárůst ve srovnání s dosavadními standardy, a to bez snížení jmenovitého napětí.
Poptávka po prostorově nenáročných řešeních se jako červená nit táhne všemi oblastmi strojírenství, robotiky a automatizace. Právě to vedlo společnost HARTING k vývoji modelu Han D® Řada, která se vyznačuje vysokou hustotou kontaktů a malými rozměry. Han® DDD má dvakrát více kontaktů než předchozí standard Han® DD - přesto si zachovává stejné rozměry a elektrické vlastnosti.
Žádné snížení jmenovitého napětí
Vložky DDD dokážou přenášet signály nebo energii prostřednictvím maximálně 107 kontaktů. Elektrickým výkonem se vyrovnají sesterskému produktu Han DD® (max. 250 V / 10 A).
Za účelem zjednodušení manipulace v automatizaci nebo robotice nabízí společnost HARTING také různé příslušenství, jako jsou úchopné rámečky a vodicí kolíky/zdířky.
Až 107 kontaktů bez snížení jmenovitého napětí: Vložky Han® DDD
Pro připojení PE nepotřebujete žádné další nástroje
Kromě úspory prostoru vám vložky Han® DDD pomůžou optimalizovat také procesy zapojování. Instalační technik používá pro elektrické kontakty i kontakty PE stejnou technologii připojení. Nepotřebuje doplňkové příslušenství ani nástroje.
Vložky Han® DDD tak dokážou optimalizovat používání rozhraní v běžných řídicích skříních.
Díky tomu umožňují efektivněji využívat kontaktní plochy například pro rozhraní v robotice. Prostorově nenáročné aplikace se uplatní ve všech průmyslových oblastech, v nichž hrají roli elektrická připojení.
Přednosti v kostce:
Až o 130 % vyšší hustota kontaktů bez snížení jmenovitého napětí (ve srovnání se známými vložkami Han® DD)
Snížení nákladů: Zvýšený počet kontaktů na rozhraní
Optimalizace procesu: Jedna technologie zakončení pro elektrické a PE kontakty
Zkrácení doby montáže: Není nutné žádné další příslušenství a nářadí pro připojení PE
Další úspora místa: Velikost konektoru lze zmenšit
Žádost o vzorek produktu
Chcete využít až o 130% vyšší hustotu kontaktů bez snížení jmenovitého napětí? Vyžádejte si bezplatný vzorek a udělejte si první představu.