D-Sub
Konektory D-Sub (označované také jako D-subminiature) jsou v průmyslových aplikacích už mnoho let osvědčeným řešením pro přenos sběrnicových signálů. Ve srovnání s téměř všemi ostatními průmyslovými konektory jsou k dispozici ve více variantách a provedeních a s nejrůznějšími počty pólů, pouzdry a kontakty. Během své dlouhé historie a díky neustálému vývoji vznikly rozličné řady konektorů D-Sub, například High Density, Mixed a Filter, které dnes představují univerzální rozhraní pro náročné průmyslové aplikace.
Nejdůležitější momenty série
Filtr
Produkty 2719

Crimphlse 13, - 14,

Inducom Crimp ferrule 12,0 - 13,0mm

Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5

Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5

Crimphlse 5, - 6,

Crimphlse 5,5 - 6,5

Crimphlse 6, - 7,

Crimphlse 6,5 - 7,5

Crimp Ferrule 7,0-8,0

Inducom Crimp ferrule 7,5 - 8,5mm

Crimphlse 8, - 9,

Crimphlse 8,5 - 9,5

Crimphlse 9, - 1,

Crimp Ferrule 9,5-10,5

Crimphlse 1, - 11,

Crimphlse 1,5 - 11,5

Crimphlse 11, - 12,

Crimphlse 11,5 - 12,5

Inducom Crimp ferrule 12,5 - 13,5mm

Mont. Crimpflansch 3, - 4,
Konektory D-Sub
Při použití konektorů D-Sub společnosti HARTING na desce plošných spojů však nejste omezeni pouze na přenos sběrnicových signálů v zařízeních. Kromě klasických konektorů D-Sub nabízí HARTING mnoho dalších řešení pro přenos signálů, dat a vysokoproudé elektrické energie. Například s konektory D-Sub Mixed lze realizovat takřka neomezené množství variant, které uspokojí vaše individuální požadavky na modularitu. Další nabízené možnosti, jako je přidání filtračních prvků nebo odolnost proti vodě, vám pomůžou vyřešit problémy a ušetřit místo na desce plošných spojů.
Společnost HARTING je už desítky let předním dodavatelem konektorů D-Sub pro průmyslové prostředí. Neustále investujeme, abychom udrželi krok s novými technologiemi. V případě konektorů D-Sub se pozornost většinou zaměřuje na připojovací techniku. HARTING nabízí mimo jiné konektory D-Sub pro procesy THR a SMT, které vám umožní dosáhnout dalších úspor při výrobě.
Výhody
Všestranný sortiment výrobků: - D-Sub Standard, D-Sub High Density, D-Sub Mixed, D-Sub Filter, D-Sub Waterproof, D-Sub THR, D-Sub SMT
Pro vlnové pájení i pájení přetavením – THT, SMT i THR
Modulární konektor na desku plošných spojů D-Sub Mixed
Rychlá instalace v moderním výrobním procesu pomáhá snižovat náklady
Mimořádně flexibilní a přívětivé k zákazníkům
Znalosti
Technické údaje & Služby
Údaje CAD, správce údajů o výrobku, dostupnost distributorů, vzorky zdarma & a další.
Objevte služby HARTING Engineerng Data &, které co nejlépe podpoří váš projekt. U každého výrobku v našem digitálním katalogu najdete další technické údaje & služby:
Data CAD, datové listy a typové listy
Selektory produktu s více atributy
Individuální datové balíčky
Konfigurace a přizpůsobení
Individuální poznámky a odpisy
Bezplatná služba vzorků