DIN 41612
Konektory DIN 41612 se osvědčily jako milionykrát prověřená klasika pro spojování desek plošných spojů a páteřních sítí. Zákazníci společnosti HARTING oceňují jejich spolehlivost, neustálý vývoj a optimalizaci. Naše konektory s kolíky DIN 41612 a jejich varianty neustále zdokonalujeme a zdokonalujeme, abychom vyhověli požadavkům našich zákazníků. Tři hlavní rodiny řady DIN 41612 zahrnují napájecí konektory, signální konektory a příslušné produkty řady har-bus®64.
Nejdůležitější momenty série
Filtr
Produkty 1083

DIN-Signal C064MS-3,0C1-2

DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-clip

DIN-Power F048MS-3,0C1-2

DIN-Signal C096FS-2,9C1-2

DIN-Signal C064FS-2,9C1-2

DIN-Power Flow048FS-4,5C1-2

DIN-Signal 2C048FS-2,9C1-2

DIN-Power F048FC-B

DIN-Signal 2C048MS-1C1-2

DIN-Signal C096FS-4,5C1-2

HAR-BUS C FE.,96POL.,EINPR.4,5

DIN-Power D032MS-3,0C1-2

DIN-Signal 3B020FS-2,9C1-2

Federleiste D 32pol. Einlöt 4,5 AFS 2

DIN-Signal C064FS-4,5C1-2

DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V1

DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2

DIN-Power H015FS4,0C1-1

DIN-Signal 2C048FP-4,5C1-2

DIN-Power F048MS-3,0C1-1
Zjistěte více
Napájecí konektory DIN 41612
Pro proud od 6 A do 15 A: DIN Power
DIN 41612 Napájecí konektory s rozteč 5,08 mm se upřednostňují v aplikacích, které vyžadují obzvláště robustní zástrčkové spoje nebo vyšší proudy od 6 A do 15 A IEC 606032 standardizované konektory jsou podporovány naší širokou škálou krytů a příslušenství, včetně celokovových verzí, které zaručují potřebnou robustnost a zajišťují souvislé stínění od kabelu do rozvaděče. Konektory HARTING DIN Power nabízejí díky kvalitní povrchové úpravě kontaktů nízký kontaktní odpor.
Typ D
Až 32 kontaktů
Dvě řady
6 A na kontakt
Typ E
Až 48 kontaktů
Tři řady
6 A na kontakt
Typ F
Až 48 kontaktů
Tři řady
6 A na kontakt
Standardní doplňkové typy FM, F9 (9 kontaktů) a 2F (24 kontaktů)
Typ G
Až 64 kontaktů
Tři řady
6 A na kontakt
Typ H/MH
Až 16 kontaktů (typ H16), 15 kontaktů (typ H15) a 3 kontakty (typ H3)
Tři řady, 15 A na kontakt (6 A standardní doplňkový typ MH)
Standardní doplňkový typ MH 21+5 (až 27 kontaktů + 5 speciálních kontaktů) a MH 24+7 (až 31 kontaktů + 7 speciálních kontaktů)
Až 16 kontaktů (typ H16), 15 kontaktů (typ H15) a 3 kontakty (typ H3)
Tři řady, 15 A na kontakt (6 A standardní doplňkový typ MH)
Standardní doplňkový typ MH 21+5 (až 27 kontaktů + 5 speciálních kontaktů) a MH 24+7 (až 31 kontaktů + 7 speciálních kontaktů)
DIN 41612 Signální konektory
Vysoká hustota kontaktů a robustnost: DIN Signal
Signální zástrčky a zásuvky s roztečí kontaktů 2,54 mm, které odpovídají normě DIN IEC 606032, poskytují požadovanou robustnost a vysokou hustotu kontaktů – až 96 kontaktů v jednom konektoru. Mnoho možností připojení (DPS na DPS, mezzanine nebo kabel na DPS), až 2 A na kontakt, vynikající kvalita přenosu a minimální odpor kontaktů: to jsou vlastnosti, díky kterým je DIN Signal preferovanou zástrčkou pro náročné aplikace. Osvědčily se jako spolehlivé řešení pro strojírenství, automatizační technika a železniční aplikace.
Typ B
Až 64 kontaktů
Dvě řady
2 A na kontakt
Standardní doplňkové typy 2B (32 kontaktů) a 3B (20 kontaktů)
Typ C
Až 96 kontaktů (u typu C rozšířeno na 160 kontaktů)
Tři řady (u typu C rozšířeno na pět řad)
2 A na kontakt (u typu C rozšířeno na 1 A na kontakt)
Standardní doplňkové typy 2C (32 kontaktů) a 3C (20 kontaktů)
Typ M
Až 78 kontaktů + 8 dalších speciálních kontaktů (+ 10 pro inverzní typ M)
Signální, koaxiální, vysokoproudé, optické a vysokonapěťové kontakty v jednom konektoru
Typ M (0+2) bez ovládacích kontaktů + 2 další speciální kontakty, 1 řada
Typ Q
Až 64 kontaktů
Dvě řady
2 A na kontakt
Standardní doplňkové typy 2Q (32 kontaktů) a 3Q (20 kontaktů)
Typ R
Až 96 kontaktů (u typu R rozšířeno na 160 kontaktů)
Tři řady (u typu R rozšířeno na 5 řad)
2 A na kontakt (u typu R rozšířeno na 1 A na kontakt)
Standardní doplňkové typy R (HE11), 2R (48 kontaktů) a 3R (30 kontaktů)
Další řešení a zdroje
Znalosti
Technické údaje & Služby
Údaje CAD, správce údajů o výrobku, dostupnost distributorů, vzorky zdarma & a další.
Objevte služby HARTING Engineerng Data &, které co nejlépe podpoří váš projekt. U každého výrobku v našem digitálním katalogu najdete další technické údaje & služby:
Data CAD, datové listy a typové listy
Selektory produktu s více atributy
Individuální datové balíčky
Konfigurace a přizpůsobení
Individuální poznámky a odpisy
Bezplatná služba vzorků