2. Série
  3. Han® 1A

Han® 1A

Han® 1A nabízí kompaktní, robustní a univerzálně použitelný obdélníkový konektorový systém pro přenos ve všech záchranných linkách (data, napájení, signály). Stále menší a menší pohony vyžadují také stále menší a menší rozhraní, např. ve strojírenství a robotice. Nová řada konektorů odráží trend s odpovídajícími pouzdry a vložkami. Potřebného stínění pro připojení motoru lze dosáhnout také pomocí plastových konektorů Han® 1A.


hero_han-1a-series.tif

Nejdůležitější momenty série

Až o 30 % méně místa ve srovnání s Han® 3A
Flexibilní použití (data, signál, napájení)
Vysoká univerzálnost (IP20/IP65)
Kratší doba instalace
Potřebné minimální zásoby:
Nižší náklady: Cenově příznivé instalační konektory

Filtr

Produkty 218

Relevance
Han 1A-12-c-m latch
NovýKonfigurovatelné
Vložky

Han 1A-12-c-m latch

Položka č.: 09 10 012 3001

KrimpováníMalePolyamid (PA)RAL 9005 (černá)Jmenovitý proud: ‌6.5 AVelikost: 1 AKontakty: 12Průřez vodiče: 0.09 ... 0.52 mm²Zajišťovací jazýčky

Han 1A-12-c-f latch
NovýKonfigurovatelné
Vložky

Han 1A-12-c-f latch

Položka č.: 09 10 012 3101

KrimpováníZásuvka (female)Polyamid (PA)RAL 9005 (černá)Jmenovitý proud: ‌6.5 AVelikost: 1 AKontakty: 12Průřez vodiče: 0.09 ... 0.52 mm²Zajišťovací jazýčky

Han 1A-12-c-m
NovýKonfigurovatelné
Vložky

Han 1A-12-c-m

Položka č.: 09 10 012 3006

KrimpováníMalePolyamid (PA)RAL 9005 (černá)Jmenovitý proud: ‌6.5 AVelikost: 1 AKontakty: 12Průřez vodiče: 0.09 ... 0.52 mm²Jedna zajišťovací páčka

Han 1A-12-c-f
NovýKonfigurovatelné
Vložky

Han 1A-12-c-f

Položka č.: 09 10 012 3106

KrimpováníZásuvka (female)Polyamid (PA)RAL 9005 (černá)Jmenovitý proud: ‌6.5 AVelikost: 1 AKontakty: 12Průřez vodiče: 0.09 ... 0.52 mm²Jedna zajišťovací páčka

Han 1A-M12-f X-coded
NovýKonfigurovatelné
Vložky

Han 1A-M12-f X-coded

Položka č.: 09 10 008 3106

KrimpováníZásuvka (female)Polyamid (PA)RAL 9005 (černá)Jmenovitý proud: ‌0.5 AVelikost: 1 AKontakty: 8 + stíněníPrůřez vodiče: 0.08 ... 0.25 mm²Jedna zajišťovací páčka

Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 1m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 1m

Položka č.: 33 40 010 0202 010

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 1 m

Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 3m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 3m

Položka č.: 33 40 010 0202 030

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 3 m

Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 5m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 5m

Položka č.: 33 40 010 0202 050

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 5 m

Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 10m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 10m

Položka č.: 33 40 010 0202 100

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 10 m

Han 1A OM 3+PE +lever f/- PUR 1m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE +lever f/- PUR 1m

Položka č.: 33 40 010 0204 010

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 1 m

Han 1A OM 3+PE +lever f/- PUR 3m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE +lever f/- PUR 3m

Položka č.: 33 40 010 0204 030

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 3 m

Han 1A OM 3+PE +lever f/- PUR 5m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE +lever f/- PUR 5m

Položka č.: 33 40 010 0204 050

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 5 m

Han 1A OM 3+PE +lever f/- PUR 10m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE +lever f/- PUR 10m

Položka č.: 33 40 010 0204 100

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 10 m

Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 1m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 1m

Položka č.: 33 40 020 0202 010

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 1 m

Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 3m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 3m

Položka č.: 33 40 020 0202 030

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 3 m

Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 5m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 5m

Položka č.: 33 40 020 0202 050

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 5 m

Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 10m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 10m

Položka č.: 33 40 020 0202 100

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 10 m

Han 1A OM 3+PE +lever m/- PUR 1m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE +lever m/- PUR 1m

Položka č.: 33 40 020 0204 010

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 1 m

Han 1A OM 3+PE +lever m/- PUR 3m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE +lever m/- PUR 3m

Položka č.: 33 40 020 0204 030

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 3 m

Han 1A OM 3+PE +lever m/- PUR 5m
Nový
Osazené kabely

Han 1A OM 3+PE +lever m/- PUR 5m

Položka č.: 33 40 020 0204 050

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Odolné proti olejůmDélka kabelu: 5 m

20 (z 218)

Han® 1A – kompaktní robustní a všestranný


Han_1A_-_EX_originalo_neuer_Buegel.jpg

Han® 1A představuje kompaktní, robustní a univerzálně použitelný systém pravoúhlých konektorů pro přenos všech základních zdrojů Průmyslu 4.0 (data, napájení, signály). Stále menší pohony vyžadují také stále menší rozhraní, například ve strojírenství a robotice. Nová řada konektorů odráží trend s odpovídajícími pouzdry a vložkami. S plastovými konektory Han® 1A lze také dosáhnout nezbytného stínění přípojky motoru.

V porovnání se systémem Han® 3A zabírá až o 30 % méně místa: Kompaktní konektor pro napájení, který lze instalovat v terénu
Všestranně použitelné: Přenos dat, signálů a energie až po dvanácti kontaktech
Vysoká univerzálnost: Modulární systém vložek a příslušenství vhodný pro širokou škálu aplikací (IP20/IP65)
Zkrácení doby instalace: Rychlé připojení pomocí zacvakávací (snap-in) technologie – není třeba nic šroubovat
Minimalizace skladových zásob: Jasně strukturovaný systém konektorů založený na několika základních komponentech
Nižší náklady: Cenově příznivé instalační konektory

Han® 1A - Předmontované systémové kabely

Prostě „plug & play“!


Nejmenší konektor v portfoliu Han® je Han® 1A. Ačkoli se ideálně hodí pro montáž v terénu, pracovní podmínky na pracovišti často nejsou ideální pro jejich bezpečné zpracování. Společnost HARTING má proto v sortimentu konfekcionované systémové kabely.

Předem smontované podle specifikací zákazníka, s průmyslovým PVC kabelem a testované v souladu s vysokými zásadami kvality HARTING, vše, co se od uživatele vyžaduje, je "zapojit a hrát". Připojení je proto kompaktní, rychlé a bez rizika chyb v zapojení, které mohou rychle nastat při montáži v terénu.

Přenos signálu je 6,5 A a 50 V. Všechny systémové kabely splňují při zapojení stupeň krytí IP65.

Teaser_Han1A_System_Signal_16.jpg

Vaše výhody předem sestavených systémových kabelů:

  • 100% otestované osazené kabely

  • Lehké a kompaktní konektory

  • Vysoká flexibilita

  • Rychlejší instalace

  • Snížení nákladů

  • Speciální kabel s pláštěm z PVC

  • Provedení: 12pól. (6,5 A / 50 V)

  • Stupeň krytí IP65

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky