Han® Protect
Konektor zjednodušuje řešení problémů a zvyšuje dostupnost systému
Filtr
Produkty 7

Han Protect 3A HBM 4/1 fused

Han Protect 3A HBM 4/2 fused

Han Protect 3A HBM 4/4 fused

Han Protect 3A HTE M12 4/1 Fused

Han Protect 3A HTE M12 4/2 Fused

Han Protect 3A HTE M12 4/4 Fused

Han Protect 3A HBM 4/1 fused 3m
Zvýšení dostupnosti systému zkrácením střední doby opravy (MTTR). Řešení HARTING zjednodušují řešení problémů díky rychlé a snadné výměně pojistek.
Velké budovy, jako jsou datová centra nebo logistické uzly, vyžadují systém automatizace budov (BAS) pro řízení vytápění, větrání a klimatizace (HVAC), osvětlení a bezpečnostních systémů. Stejně jako v jiných oblastech podnikání se úroveň automatizace těchto subsystémů neustále zvyšuje, což vede ke stále většímu počtu provozních zařízení, která je třeba řídit. Řídicí skříně těchto subsystémů jsou vybaveny pojistkovými svorkovnicemi nebo jističi, které chrání automatizační zařízení před zkratem nebo nadproudem. V případě zkratu je řešení závady a hledání přerušené pojistky v jedné z mnoha rozvodných skříní časově náročným úkolem, který musí provádět nákladní kvalifikovaní pracovníci. Je třeba zkontrolovat rozváděč, provozní zařízení a schémata zapojení a vyhledat závady.
Systém Han® Protect jasně identifikuje přepálenou pojistku a umožňuje rychlou, jednoduchou a beznástrojovou výměnu mimo rozváděč.