M12
Kruhové konektory M12 patří mezi nejpoužívanější velikosti kruhových konektorů. Velikost M12 je k dispozici v kódování pro všechny klíčové průmyslové oblasti – pro napájení, signál a data. Díky krytí IP65/67 a robustnímu kovovému krytu poskytují naprosto spolehlivé připojení v náročných aplikacích.
Nejdůležitější momenty série
Signály (kódování A, B), 2–12pól.
Data (kódování D, X), 4- a 8pól.
Napájení (kódování L, S, K), 3- a 4pól. + FE/PE, až 16 A / 630 V
Hybridní (kódování Y), 4+4pól. pro data a napájení
Filtr
Produkty 1394
Relevance
Osazené kabely
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 1.00m
Položka č.: C2 13 200 0000 0029
Osazené kabely
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 1.00m
Položka č.: C2 13 200 0000 0016
Osazené kabely
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 1.00m
Položka č.: C2 13 200 0000 0164
Osazené kabely
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 1.00m
Položka č.: C2 13 200 0000 0077
Osazené kabely
M12 A-cod 5-pol st /an f /m PVC 0.50m
Položka č.: C2 13 200 0000 0140
Kabelový konektor
M12 Crimp Slim Design 4pol D-coded male
Položka č.: 21 03 881 1405
Kabelový konektor
Circular Connector Harax M12 L4 M D-code
Položka č.: 21 03 281 1405
PCB adaptér
M12 panel feed through/PCB angeld D-code
Položka č.: 21 03 381 4410
Kabelový konektor
har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
Položka č.: 21 03 881 1805
Kabelový konektor
Circular Connector with Harax M 1 2/ 4-p
Položka č.: 21 03 111 1405
Kabelový konektor
21 03 821 2505, M12 slim female crimp 4/5 pol A cod
Položka č.: 21 03 821 2505
PCB adaptér
M12 PCB receptacle female d-coded 4pol.
Položka č.: 21 03 381 2418
PCB adaptér
M12 panel feed through PCB angled D-kod.
Položka č.: 21 03 381 4412
Kabelový konektor, Průchozí konektor do panelu
PFT Slim design female D-coded
Položka č.: 21 03 881 2425
Kabelový konektor
M12 slim angled male D-cod 4-pol
Položka č.: 21 03 881 3405
Kabelový konektor
M12 Crimp Slim Design 5pol A-coded male
Položka č.: 21 03 821 1505
PCB adaptér
M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.
Položka č.: 21 03 381 6410
Kabelový konektor
M12 crimp SD D-cod 4-pol female
Položka č.: 21 03 881 2405
PCB adaptér
M12 CAT5 receptacle straight
Položka č.: 21 03 381 2807
Průchozí konektor do panelu
panel feed through M12D cod.female 4pins
Položka č.: 21 03 371 2403
20 (z 1 394)