Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Série
  3. M17

M17

Aby bylo použití materiálu a prostorové nároky v technice připojení opět vhodné pro danou aplikaci, představuje společnost HARTING kruhové konektory ve velikosti M17. Při přenosu výkonu až 7,5 kW a zvýšené účinnosti moderních pohonů nabízí použití rozhraní M17 jasný potenciál úspor. Díky různým kombinacím kódování signálu, výkonu a PE lze pokrýt téměř všechny aplikace moderních pohonů.


Spuštění konfigurátoru
M17.psd

Nejdůležitější momenty série

K dispozici je konfigurátor: snadné vytvoření individuálního konektoru pro vaši aplikaci
Signál: 8, 12 , 17 pólů
Síla: 3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 5+3+PE
Přenos výkonu až do 7,5 kw
rychlé zamykání har-lock bez použití nářadí
Ochrana EMC díky robustnímu kovovému pouzdru
IP 66/67

Filtr

Z
Na
Z
Na
Z
Na

Produkty 70

Relevance
M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-3.5-6.5
NovýKonfigurovatelné
Kryt typu kabel–kabel

M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-3.5-6.5

Položka č.: 21 17 200 3100

Průchozí konektor do panelu, Montáž ze zadní stranyVelikost: M17Šroubové zajišťování, Bajonetový uzávěrPřívod shoraMateriál (kryt): Slitina mědi a zinkuNiklovánoMateriál (těsnění): NBRStupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu

M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-FE
NovýKonfigurovatelné
Vložky

M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-FE

Položka č.: 21 17 524 0000

KrimpováníZásuvka (female)Polyamid (PA)ČernáJmenovitý proud: ‌14 AKontakty: 6Průřez vodiče: 0.08 ... 1 mm²

M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-M18X0.75
Nový
Přírubový kryt

M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-M18X0.75

Položka č.: 21 17 200 4600

Montáž na přední stranuVelikost: M17Šroubové zajišťování, Bajonetový uzávěrPřívod shoraMateriál (kryt): Slitina mědi a zinkuNiklovánoMateriál (těsnění): VitonStupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu

M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-21X21-2.7
Nový
Přírubový kryt

M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-21X21-2.7

Položka č.: 21 17 200 4100

Montáž na přední stranu, Čtvercová montážní přírubaVelikost: M17Šroubové zajišťování, Bajonetový uzávěrPřívod shoraMateriál (kryt): Slitina mědi a zinkuNiklovánoMateriál (těsnění): VitonStupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu

M17-INS-SIG-CRT-8P-FE
NovýKonfigurovatelné
Vložky

M17-INS-SIG-CRT-8P-FE

Položka č.: 21 17 502 0000

KrimpováníZásuvka (female)Polyamid (PA)ČernáJmenovitý proud: ‌8 AKontakty: 8Průřez vodiče: 0.08 ... 1 mm²

M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-10-13
NovýKonfigurovatelné
Kryt typu kabel–kabel

M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-10-13

Položka č.: 21 17 200 3300

Průchozí konektor do panelu, Montáž ze zadní stranyVelikost: M17Šroubové zajišťování, Bajonetový uzávěrPřívod shoraMateriál (kryt): Slitina mědi a zinkuNiklovánoMateriál (těsnění): NBRStupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu

M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-6.5-10
NovýKonfigurovatelné
Kryt typu kabel–kabel

M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-6.5-10

Položka č.: 21 17 200 3200

Průchozí konektor do panelu, Montáž ze zadní stranyVelikost: M17Šroubové zajišťování, Bajonetový uzávěrPřívod shoraMateriál (kryt): Slitina mědi a zinkuNiklovánoMateriál (těsnění): NBRStupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu

M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-FE
NovýKonfigurovatelné
Vložky

M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-FE

Položka č.: 21 17 526 0000

KrimpováníZásuvka (female)Polyamid (PA)ČernáJmenovitý proud: ‌14 AKontakty: 7Průřez vodiče: 0.08 ... 1 mm²

M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-MA
NovýKonfigurovatelné
Vložky

M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-MA

Položka č.: 21 17 527 0000

KrimpováníMalePolyamid (PA)ČernáJmenovitý proud: ‌14 AKontakty: 8Průřez vodiče: 0.08 ... 1 mm²

M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-MA
NovýKonfigurovatelné
Vložky

M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-MA

Položka č.: 21 17 523 0000

KrimpováníMalePolyamid (PA)ČernáJmenovitý proud: ‌14 AKontakty: 6Průřez vodiče: 0.08 ... 1 mm²

M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-FE
NovýKonfigurovatelné
Vložky

M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-FE

Položka č.: 21 17 528 0000

KrimpováníZásuvka (female)Polyamid (PA)ČernáJmenovitý proud: ‌14 AKontakty: 8Průřez vodiče: 0.08 ... 1 mm²

M17-INS-SIG-CRT-8P-MA
NovýKonfigurovatelné
Vložky

M17-INS-SIG-CRT-8P-MA

Položka č.: 21 17 501 0000

KrimpováníMalePolyamid (PA)ČernáJmenovitý proud: ‌8 AKontakty: 8Průřez vodiče: 0.08 ... 1 mm²

M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-MA
NovýKonfigurovatelné
Vložky

M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-MA

Položka č.: 21 17 525 0000

KrimpováníMalePolyamid (PA)ČernáJmenovitý proud: ‌14 AKontakty: 7Průřez vodiče: 0.08 ... 1 mm²

M17 Device Housing Flange 21mm, angled
NovýKonfigurovatelné
Průchozí kryt do panelu

M17 Device Housing Flange 21mm, angled

Položka č.: 21 17 200 6300

Montáž na přední stranuVelikost: M17Šroubové zajišťování, Bajonetový uzávěrÚhlový vstupMateriál (kryt): Slitina mědi a zinkuNiklovánoMateriál (těsnění): FKMStupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu

M17 Device Housing Flange 21mm, angled
NovýKonfigurovatelné
Průchozí kryt do panelu

M17 Device Housing Flange 21mm, angled

Položka č.: 21 17 200 6200

Montáž na přední stranuVelikost: M17Šroubové zajišťování, Bajonetový uzávěrÚhlový vstupMateriál (kryt): Slitina mědi a zinkuNiklovánoMateriál (těsnění): FKMStupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu

M17-DEVH-SCR/BAY-ANG-TURN-21x21-2.7
Nový
Průchozí kryt do panelu

M17-DEVH-SCR/BAY-ANG-TURN-21x21-2.7

Položka č.: 21 17 200 6400

Montáž na přední stranuVelikost: M17Šroubové zajišťování, Bajonetový uzávěrÚhlový vstupMateriál (kryt): Slitina mědi a zinkuNiklovánoMateriál (těsnění): FKMStupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu

M17-CCH-SCR-STR-SHLD-3.5-6.5mm
NovýKonfigurovatelné
Kryt kabelu

M17-CCH-SCR-STR-SHLD-3.5-6.5mm

Položka č.: 21 17 100 0100

Velikost: M17Šroubové zajišťováníPřívod shoraMateriál (kryt): Slitina mědi a zinkuNiklovánoMateriál (těsnění): NBRStupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu

M17-CCH-SCR-STR-SHLD-6.5-10mm
NovýKonfigurovatelné
Kryt kabelu

M17-CCH-SCR-STR-SHLD-6.5-10mm

Položka č.: 21 17 100 0200

Velikost: M17Šroubové zajišťováníPřívod shoraMateriál (kryt): Slitina mědi a zinkuNiklovánoMateriál (těsnění): NBRStupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu

M17-CCH-SCR-STR-SHLD-10-13mm
NovýKonfigurovatelné
Kryt kabelu

M17-CCH-SCR-STR-SHLD-10-13mm

Položka č.: 21 17 100 0300

Velikost: M17Šroubové zajišťováníPřívod shoraMateriál (kryt): Slitina mědi a zinkuNiklovánoMateriál (těsnění): NBRStupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu

M17-CCH-BAY-STR-SHLD-6.5-10mm
NovýKonfigurovatelné
Kryt kabelu

M17-CCH-BAY-STR-SHLD-6.5-10mm

Položka č.: 21 17 200 0200

Velikost: M17Bajonetový uzávěrPřívod shoraMateriál (kryt): Slitina mědi a zinkuNiklovánoMateriál (těsnění): NBRStupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu

20 (z 70)

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky