Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Série
  3. M23

M23

Kruhové konektory M23 se používají v průmyslových aplikacích, kde je třeba přenášet velký výkon nebo kde je třeba sdružit mnoho signálních kontaktů. Obvykle se používají pro pohony.


Spuštění konfigurátoru
SPLP M23

Nejdůležitější momenty série

K dispozici je konfigurátor: snadné vytvoření individuálního konektoru pro vaši aplikaci
Signály 6-19 pólů
Kapacita 6–9 pólů
Hybridní4+4+3pól. + PE
Šroubový zajišťovací mechanismus a bajonetový rychlozajišťovací systém (ComLock)

Filtr

Produkty 163

Relevance
M23 Hood 7-12 mm
Konfigurovatelné
Kryt kabelu

M23 Hood 7-12 mm

Položka č.: 09 15 100 0402

Provedení EMCVelikost: M23Šroubové zajišťováníPřívod shoraMateriál (kryt): Slitina mědi a zinkuNiklovánoStupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu, IP69/IPX9K podle ISO 20653 V zajištěném stavu

M23 12 Female -C
Konfigurovatelné
Vložky

M23 12 Female -C

Položka č.: 09 15 112 3101

KrimpováníZásuvka (female)Polyamid (PA)BíláJmenovitý proud: ‌8 AKontakty: 12Průřez vodiče: 0.08 ... 1.5 mm²

M23 Hood 3-7 mm
Konfigurovatelné
Kryt kabelu

M23 Hood 3-7 mm

Položka č.: 09 15 100 0401

Provedení EMCVelikost: M23Šroubové zajišťováníPřívod shoraMateriál (kryt): Slitina mědi a zinkuNiklovánoStupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu, IP69/IPX9K podle ISO 20653 V zajištěném stavu

M23 P 5+PE Female -C
Konfigurovatelné
Vložky

M23 P 5+PE Female -C

Položka č.: 09 15 606 3101

KrimpováníZásuvka (female)Polyamid (PA)ModráJmenovitý proud: ‌28 AKontakty: 6Průřez vodiče: 0.75 ... 4 mm²

M23 17 Female -C
Konfigurovatelné
Vložky

M23 17 Female -C

Položka č.: 09 15 117 3101

KrimpováníZásuvka (female)Polyamid (PA)BíláJmenovitý proud: ‌8 AKontakty: 17Průřez vodiče: 0.08 ... 1.5 mm²

M23 12 Male -C
Konfigurovatelné
Vložky

M23 12 Male -C

Položka č.: 09 15 112 3001

KrimpováníMalePolyamid (PA)BíláJmenovitý proud: ‌8 AKontakty: 12Průřez vodiče: 0.08 ... 1.5 mm²

M23 09 Female -solder (termination)
Konfigurovatelné
Vložky

M23 09 Female -solder (termination)

Položka č.: 09 15 109 2702

Pájené připojeníZásuvka (female)Polyamid (PA)BíláKontakty: 9Průřez vodiče: 1 mm² Max.Slitina mědiPozlacený

M23 09 Male -solder (termination)
Konfigurovatelné
Vložky

M23 09 Male -solder (termination)

Položka č.: 09 15 109 2602

Pájené připojeníMalePolyamid (PA)BíláKontakty: 9Průřez vodiče: 1 mm² Max.Slitina mědiPozlacený

M23 12 Female -solder (termination)
Konfigurovatelné
Vložky

M23 12 Female -solder (termination)

Položka č.: 09 15 112 2702

Pájené připojeníZásuvka (female)Polyamid (PA)BíláJmenovitý proud: ‌8 AKontakty: 12Průřez vodiče: 1 mm² Max.Slitina mědiPozlacený

M23 P Hood 7-12 mm
Konfigurovatelné
Kryt

M23 P Hood 7-12 mm

Položka č.: 09 15 600 0402

Provedení EMCVelikost: M23Šroubové zajišťováníPřívod shoraMateriál (kryt): Slitina mědi a zinkuNiklovánoStupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu, IP69/IPX9K podle ISO 20653 V zajištěném stavu

M23 Hood 11-17 mm
Konfigurovatelné
Kryt kabelu

M23 Hood 11-17 mm

Položka č.: 09 15 100 0403

Provedení EMCVelikost: M23Šroubové zajišťováníPřívod shoraMateriál (kryt): Slitina mědi a zinkuNiklovánoStupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu, IP69/IPX9K podle ISO 20653 V zajištěném stavu

M23 19 Female -C
Konfigurovatelné
Vložky

M23 19 Female -C

Položka č.: 09 15 119 3101

KrimpováníZásuvka (female)Polyamid (PA)BíláKontakty: 19Průřez vodiče: 0.08 ... 1.5 mm²

M23 P 5+PE Male -C
Konfigurovatelné
Vložky

M23 P 5+PE Male -C

Položka č.: 09 15 606 3001

KrimpováníMalePolyamid (PA)ModráJmenovitý proud: ‌28 AKontakty: 6Průřez vodiče: 0.75 ... 4 mm²

M23 Metal Screw Cover – Chain 70mm
Ochranné víčko

M23 Metal Screw Cover – Chain 70mm

Položka č.: 09 15 100 9102

Pro kryty kabel–kabel, S řetězem (70 mm)KovStupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu, IP69/IPX9K podle ISO 20653 V zajištěném stavu

M23 06 Male - solder (termination)
Konfigurovatelné
Vložky

M23 06 Male - solder (termination)

Položka č.: 09 15 106 2602

Pájené připojeníMalePolyamid (PA)BíláJmenovitý proud: ‌20 AKontakty: 6Průřez vodiče: 2.5 mm² Max.Slitina mědiPozlacený

M23 06 Male-C
Konfigurovatelné
Vložky

M23 06 Male-C

Položka č.: 09 15 106 3001

KrimpováníMalePolyamid (PA)BíláJmenovitý proud: ‌20 AKontakty: 6Průřez vodiče: 0.75 ... 2.5 mm²

M23 17 Female -L
Konfigurovatelné
Vložky

M23 17 Female -L

Položka č.: 09 15 117 2702

Pájené připojeníZásuvka (female)Polyamid (PA)BíláJmenovitý proud: ‌8 AKontakty: 17Průřez vodiče: 1 mm² Max.Slitina mědiPozlacený

M23 06 Female -L
Konfigurovatelné
Vložky

M23 06 Female -L

Položka č.: 09 15 106 2702

Pájené připojeníZásuvka (female)Polyamid (PA)BíláJmenovitý proud: ‌20 AKontakty: 6Průřez vodiče: 2.5 mm² Max.Slitina mědiPozlacený

M23 17 Male -C
Konfigurovatelné
Vložky

M23 17 Male -C

Položka č.: 09 15 117 3001

KrimpováníMalePolyamid (PA)BíláJmenovitý proud: ‌8 AKontakty: 17Průřez vodiče: 0.08 ... 1.5 mm²

M23 12 Male -solder (termination)
Konfigurovatelné
Vložky

M23 12 Male -solder (termination)

Položka č.: 09 15 112 2602

Pájené připojeníMalePolyamid (PA)BíláJmenovitý proud: ‌8 AKontakty: 12Průřez vodiče: 1 mm² Max.Slitina mědiPozlacený

20 (z 163)

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky