Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Série
  3. M8

M8

Kruhové konektory M8 se obvykle používají na provozní úrovni pro I/O boxy a dalších prostorově nenáročná zařízení. Díky svým kompaktním rozměrům jsou ideálním řešením pro přenos signálů a dat v náročných prostředích, která vyžadují stupeň krytí IP65/67.


Metric Circular Connectors Cable Assembly M8.psd

Nejdůležitější momenty série

Typické použití: Signálové / ethernetové připojení pro senzory a akční členy
Kódování A, D, P
3–8pól.
Šroubový zajišťovací mechanismus a rychlozajišťovací systém PushPull

Filtr

Z
Na
Z
Na
Z
Na

Produkty 133

Relevance
Circular Connector Harax M 8 / 3-pole
Kabelový konektor

Circular Connector Harax M 8 / 3-pole

Položka č.: 21 02 151 1305

Přímé provedeníMaleA kódováníPřipojovací technika HARAX®Polyamid (PA)Kontakty: 3Slitina mědi Au na Ni Na straně konektoruPrůřez vodiče: 0.14 ... 0.34 mm²Jmenovitý proud: ‌4 APolyamid (PA), Zinkový tlakový odlitekŠroubové zajišťováníStupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu

Circular Connector with Harax M 8 / 4-po
Kabelový konektor

Circular Connector with Harax M 8 / 4-po

Položka č.: 21 02 151 1405

Přímé provedeníMaleA kódováníPřipojovací technika HARAX®Polyamid (PA)Kontakty: 4Slitina mědi Au na Ni Na straně konektoruPrůřez vodiče: 0.14 ... 0.34 mm²Jmenovitý proud: ‌4 APolyamid (PA), Zinkový tlakový odlitekŠroubové zajišťováníStupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu

Circular Conn. with Harax
Kabelový konektor

Circular Conn. with Harax

Položka č.: 21 02 151 2305

Přímé provedeníZásuvka (female)A kódováníPřipojovací technika HARAX®Polyamid (PA)Kontakty: 3Slitina mědi Au na Ni Na straně konektoruPrůřez vodiče: 0.14 ... 0.34 mm²Jmenovitý proud: ‌4 APolyamid (PA), Zinkový tlakový odlitekŠroubové zajišťováníStupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu

Circular Connector with Harax M 8 / 4-po
Kabelový konektor

Circular Connector with Harax M 8 / 4-po

Položka č.: 21 02 151 2405

Přímé provedeníZásuvka (female)A kódováníPřipojovací technika HARAX®Polyamid (PA)Kontakty: 4Slitina mědi Au na Ni Na straně konektoruPrůřez vodiče: 0.14 ... 0.34 mm²Jmenovitý proud: ‌4 APolyamid (PA), Zinkový tlakový odlitekŠroubové zajišťováníStupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu

HARAX M8-XS male 3-pole
Kabelový konektor

HARAX M8-XS male 3-pole

Položka č.: 21 02 159 1305

Přímé provedeníMaleA kódováníPřipojovací technika HARAX®Polyamid (PA)Kontakty: 3Slitina mědi Au na Ni Na straně konektoruPrůřez vodiče: 0.1 ... 0.14 mm²Jmenovitý proud: ‌2 APolyamid (PA), Zinkový tlakový odlitekŠroubové zajišťováníStupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu

M8-Screw-4P-F-STR
Kabelový konektor

M8-Screw-4P-F-STR

Položka č.: 21 02 359 2401

Přímé provedeníZásuvka (female)A kódováníŠroubové připojeníPolyamid (PA)Kontakty: 4Mosaz Au na Ni Na straně konektoruPrůřez vodiče: 0.09 ... 0.5 mm²Jmenovitý proud: ‌4 APolyamid (PA), Slitina mědi a zinkuŠroubové zajišťováníStupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu

M8 Cable Assembly 3-poles st/- m/- 0,5m
Osazené kabely

M8 Cable Assembly 3-poles st/- m/- 0,5m

Položka č.: 21 34 800 0380 005

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Délka kabelu: 0.5 m

0,5 m
M8-Screw-4P-M-STR
Kabelový konektor

M8-Screw-4P-M-STR

Položka č.: 21 02 359 1401

Přímé provedeníMaleA kódováníŠroubové připojeníPolyamid (PA)Kontakty: 4Mosaz Au na Ni Na straně konektoruPrůřez vodiče: 0.09 ... 0.5 mm²Jmenovitý proud: ‌4 APolyamid (PA), Slitina mědi a zinkuŠroubové zajišťováníStupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu

M8-Screw-3P-M-STR
Kabelový konektor

M8-Screw-3P-M-STR

Položka č.: 21 02 359 1301

Přímé provedeníMaleA kódováníŠroubové připojeníPolyamid (PA)Kontakty: 3Mosaz Au na Ni Na straně konektoruPrůřez vodiče: 0.09 ... 0.5 mm²Jmenovitý proud: ‌4 APolyamid (PA), Slitina mědi a zinkuŠroubové zajišťováníStupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu

M8 PFT straight 0,5m
Průchozí konektor do panelu

M8 PFT straight 0,5m

Položka č.: 21 02 357 6305

S vodiči, Pro montáž na přední stranu‌50 cm

M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 0,3m
Osazené kabely

M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 0,3m

Položka č.: 21 34 808 1489 003

Předosazené na obou stranáchMěděný kabel (kruhový)Délka kabelu: 0.3 m

0,3 m
M8 PFT straight 0,5m
Průchozí konektor do panelu

M8 PFT straight 0,5m

Položka č.: 21 02 357 6405

S vodiči, Pro montáž na přední stranu‌50 cm

M8-Screw-3P-F-STR
Kabelový konektor

M8-Screw-3P-F-STR

Položka č.: 21 02 359 2301

Přímé provedeníZásuvka (female)A kódováníŠroubové připojeníPolyamid (PA)Kontakty: 3Mosaz Au na Ni Na straně konektoruPrůřez vodiče: 0.09 ... 0.5 mm²Jmenovitý proud: ‌4 APolyamid (PA), Slitina mědi a zinkuŠroubové zajišťováníStupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu

M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 0,5m
Osazené kabely

M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 0,5m

Položka č.: 21 34 810 0481 005

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Délka kabelu: 0.5 m

0,5 m
M8-Screw-4P-M-STR-SHLD
Kabelový konektor

M8-Screw-4P-M-STR-SHLD

Položka č.: 21 02 369 1401

Přímé provedeníMaleA kódováníŠroubové připojeníPolyamid (PA)Kontakty: 4Mosaz Au na Ni Na straně konektoruPrůřez vodiče: 0.14 ... 0.5 mm²Jmenovitý proud: ‌4 ASlitina mědi a zinkuŠroubové zajišťováníStupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu

M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 0,3m
Osazené kabely

M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 0,3m

Položka č.: 21 34 808 1388 003

Předosazené na obou stranáchMěděný kabel (kruhový)Délka kabelu: 0.3 m

0,3 m
M8-Screw-3P-M-ANG
Kabelový konektor

M8-Screw-3P-M-ANG

Položka č.: 21 02 359 3301

Úhlové provedeníMaleA kódováníŠroubové připojeníPolyamid (PA)Kontakty: 3Mosaz Au na Ni Na straně konektoruPrůřez vodiče: 0.09 ... 0.5 mm²Jmenovitý proud: ‌4 APolyamid (PA), Slitina mědi a zinkuŠroubové zajišťováníStupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu

M8-Screw-4P-M-ANG
Kabelový konektor

M8-Screw-4P-M-ANG

Položka č.: 21 02 359 3401

Úhlové provedeníMaleA kódováníŠroubové připojeníPolyamid (PA)Kontakty: 4Mosaz Au na Ni Na straně konektoruPrůřez vodiče: 0.09 ... 0.5 mm²Jmenovitý proud: ‌4 APolyamid (PA), Slitina mědi a zinkuŠroubové zajišťováníStupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu

M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 0,5m
Osazené kabely

M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 0,5m

Položka č.: 21 34 808 1481 005

Předosazené na obou stranáchMěděný kabel (kruhový)Délka kabelu: 0.5 m

0,5 m
M8-Screw-4P-F-STR-SHLD
Kabelový konektor

M8-Screw-4P-F-STR-SHLD

Položka č.: 21 02 369 2401

Přímé provedeníZásuvka (female)A kódováníŠroubové připojeníPolyamid (PA)Kontakty: 4Mosaz Au na Ni Na straně konektoruPrůřez vodiče: 0.09 ... 0.5 mm²Jmenovitý proud: ‌4 ASlitina mědi a zinkuŠroubové zajišťováníStupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu

20 (z 133)

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky