Průmyslové konektory Konektory s vysokým výkonem Kruhové konektory Kabeláž systému M12 har-modular®: Konektory pro desky plošných spojů
News Room Tisk & kontakty pro média Technologický magazín tec.news
PEOPLE. POWER. PARTNERSHIP. Pracovní místa Kontaktovat CAREER

Průmyslové konektory / Han®


Přehled
Pravoúhlé konektory
Pravoúhlé konektory
Průmyslové kruhové konektory
Průmyslové kruhové konektory
Konektory a osazené kabely pro specifické aplikace
Konektory a osazené kabely pro specifické aplikace

Kruhové konektory


Přehled
Metrické kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
Průmyslové kruhové konektory
Průmyslové kruhové konektory

Konektivita pro zařízení


Přehled
PCB konektory
PCB konektory
Průchodky
Průchodky
Kabelové konektory a osazené kabely
Kabelové konektory a osazené kabely

Průmyslové ethernetové switche


Přehled
Průmyslové ethernetové switche
Průmyslové ethernetové switche

Ovládací rozhraní


Přehled
Ovládací rozhraní
Ovládací rozhraní

Nabíjecí zařízení pro elektromobily


Přehled
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nabíjecí zařízení pro elektromobily

Nástroje


Přehled
Nástroje
Nástroje

Osazené kabely a kabelová metráž


Přehled
Napájení a signál
Napájení a signál
Data
Data
Kabelová metráž
Kabelová metráž

Odvětví


Železnice
Železnice přehled
Automatizace
Automatizace - Hero Image
Energie
Konektory HARTING uvnitř větrné turbíny
Strojní zařízení
Strojní zařízení
Technologie pro elektronickou mobilitu
Grafický sektor AES MOBILITY
Datová centra
Data Centers Website Touchpoint Graphic - 1200 x 628.jpg
Zemědělství
Zemědělství zemědělská technika harvestor
Vodíkové technologie
Přehled vodíkového ekosystému

Řešení


Řešení na míru
Řešení na míru od společnosti HARTING
Kabelové sestavy s kruhovými konektory
Kabelové sestavy s kruhovými konektory
Řešení průmyslového Ethernetu
Řešení průmyslového Ethernetu
Konektory připojitelné za běžného provozu
Instalace v terénu
Single Pair Ethernet
Kabelové konektory Kabelové sestavy Datové konektory Jednopárový Ethernet
D-Sub PushPull
Připojení D-Sub PushPull
Elektromagnetické systémy
Elektromagnetické systémy
Řešení MID
MID Solutions

Naše technologická skupina


O technologické skupině HARTING
Budova HQT, Espelkamp
Budoucnost potřebuje minulost
Budoucnost potřebuje minulost
Rodina Hartingových
Rodinná společnost - Family Harting
Vynikající společnost
Jsme hrdí na svá ocenění
Fakta & čísla
Fakta a čísla

HARTING v České republice a na Slovensku


HARTING v České republice a na Slovensku
HARTING CZ zaměstnanci
Všeobecné obchodní podmínky společnosti HARTING s.r.o. Česká republika a Slovensko
Podání ruky
Lokální distributoři
Technologický časopis společnosti HARTING
Webináře
HARTING in Czech Republic and Slovakia_Webinars

Udržitelnost


Naše odpovědnost
Naše odpovědnost
Naše firemní kultura
Naše firemní kultura
Naše životní prostředí
Naše životní prostředí
Naše technologie
Naše technologie
Naše sociální angažovanost
Naše sociální angažovanost
Environmentální prohlášení
Silnice s namalovanou žlutou šipkou
Systém pro oznamovatele
Chraňte tím, že vidíte a jednáte - BKMS Whistleblower System
Certifikáty CSR
Certifikáty CSR
Lidská práva
Prohlášení společnosti HARTING o náležité péči v oblasti lidských práv - prohlášení

Kvalita


Integrovaný systém řízení
2024-05_GettyImages-1214111373_man woman talk tablet.jpg
Naše tvrzení o kvalitě
Budova HQT, Espelkamp
Testování a laboratoře
Analýza materiálu
Naše sociální angažovanost
Naše sociální angažovanost
Naše životní prostředí
Naše životní prostředí
Certifikáty ke stažení - Integrovaný systém řízení
Certifikáty CSR

Podpora & Služby


Technické údaje & Služby
Technické údaje & Služby
Konfigurátory
Konfigurátor Obrázek osoby před pracovní plochou s konfigurací Han
Website Training Center
Website Training Center
Další informace o digitálním dvojčeti
Digitální dvojče Image
myHARTING
Webové stránky Pokročilá fáze
Odběr novinek
potvrzení newlsetteru

Ke stažení


Dokumenty ke stažení
Ke stažení
Správce stahování (Stáhnout data o produktu)
Stáhnout údaje o produktu
Certifikáty ke stažení - Integrovaný systém řízení
Certifikáty CSR
Stáhnout prohlášení – Shoda výrobků
Certifikáty CSR

Koupit produkty


Přímá objednávka přes myHARTING
Přímá objednávka přes myHARTING
Vyhledání distributorů
Zákaznická podpora - Přední část závodu HARTING 1 HQT
Digitální zadávání objednávek (EDI, OCI, WebService)
Digitální zadávání objednávek (EDI, OCI, WebService)

Správa partnerů


Portál pro dodavatele
Portál pro dodavatele
Všeobecné informace pro dodavatele
Podání ruky

Kontakt


Contact HARTING CZ and SK
Profesionálové Kontakt Intro Hero
HARTING Worldwide
HARTING Worldwide - Vlajky

Alternativy:

Vyhledávání podle sérií
Konfigurátory
  1. Home
  2. Série
  3. Konektor RJ45 - HARTING RJ Industrial®

Konektor RJ45 - HARTING RJ Industrial®

Konektor RJ45 pro náročné aplikace: HARTING RJ Industrial® je kompletní, dokonale sladěný systém ethernetových kabelů pro automatizaci budov a průmysl.


Konektor RJ45

Nejdůležitější momenty série

RJ45 pro automatizaci budov a průmysl
Kompletní, dokonale sladěný systém kabeláže Ethernet
Zásuvky RJ 45 na desce plošných spojů s transformátorem a bez něj od 10/100 Mbit/s do 10 Gbit/s
Snadné a rychlé připojení konektorů a zásuvek RJ45 v terénu pro přenos dat v sítích
Patch panely, zásuvky na DIN lištu a zásuvky s krytím IP65/67
Rozsáhlý sortiment propojovacích kabelů

Filtr

Z
Na

Produkty 185

Relevance
RJI coupler housing empty IP 65/67
Spojka

RJI coupler housing empty IP 65/67

Položka č.: 09 45 805 0000

Polyamid (PA)

RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67
Spojka

RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67

Položka č.: 09 45 805 1560

RJ45Polyamid (PA)

RJI RJ45 GL Cat6A plug repair set
Sada pro opravu

RJI RJ45 GL Cat6A plug repair set

Položka č.: 09 45 500 1520

RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
Rozdělovací modul

RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone

Položka č.: 09 45 851 0015

TermoplastŠedá

RJI RJ45 PN Stvb. Cat5, 4p IDC 100pcs.
Konektory

RJI RJ45 PN Stvb. Cat5, 4p IDC 100pcs.

Položka č.: 09 45 151 1120 XL

Kabelový konektor PROFINET, Přímé provedeníZářezový kontaktKontakty: 4Materiál: Polyamid (PA)Stupeň krytí: IP20

RJI 10G/PN color-clip magenta
Barevná svorka

RJI 10G/PN color-clip magenta

Položka č.: 09 45 850 0005

Pro barevné kódování konektoru HARTING preLink® RJ45TermoplastPurpurová

RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 0,5m;trail
Osazené kabely

RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 0,5m;trail

Položka č.: 09 47 040 0045

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Úhlové provedení, dolůDélka kabelu: 0.5 m

RJ Industrial Cable Assembly, 5m
Osazené kabely

RJ Industrial Cable Assembly, 5m

Položka č.: 09 45 771 0127

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Přímé provedeníDélka kabelu: 5 m

RJI 10G/PN plug color-clip white
Barevná svorka

RJI 10G/PN plug color-clip white

Položka č.: 09 45 850 0001

Pro barevné kódování konektoru HARTING preLink® RJ45TermoplastBílá

RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7; 0,5m;trail
Osazené kabely

RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7; 0,5m;trail

Položka č.: 09 47 030 0048

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Úhlové provedení, nahoruDélka kabelu: 2 m

RJ Industrial Cable Assembly, 90m
Osazené kabely

RJ Industrial Cable Assembly, 90m

Položka č.: 09 45 771 0082

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Přímé provedeníDélka kabelu: 90 m

RJI 10G/PN plug color-clip brown
Barevná svorka

RJI 10G/PN plug color-clip brown

Položka č.: 09 45 850 0010

Pro barevné kódování konektoru HARTING preLink® RJ45TermoplastHnědá

RJ Industrial Cable Assembly, 40m
Osazené kabely

RJ Industrial Cable Assembly, 40m

Položka č.: 09 45 771 0177

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Přímé provedeníDélka kabelu: 40 m

RJI cab 1x IP20ang.270°,22/7; 1,0m;stran
Osazené kabely

RJI cab 1x IP20ang.270°,22/7; 1,0m;stran

Položka č.: 09 47 030 0024

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Úhlové provedení, nahoruDélka kabelu: 1 m

RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7;20,0m;trail
Osazené kabely

RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7;20,0m;trail

Položka č.: 09 47 040 0058

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Úhlové provedení, dolůDélka kabelu: 20 m

RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 1,5m;trail
Osazené kabely

RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 1,5m;trail

Položka č.: 09 47 040 0047

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Úhlové provedení, dolůDélka kabelu: 1.5 m

RJ Industrial Cable Assembly, 40m
Osazené kabely

RJ Industrial Cable Assembly, 40m

Položka č.: 09 45 771 0077

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Přímé provedeníDélka kabelu: 40 m

RJ Industrial Cable Assembly,30m
Osazené kabely

RJ Industrial Cable Assembly,30m

Položka č.: 09 45 771 0176

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Přímé provedeníDélka kabelu: 30 m

RJ Industrial Cable Assembly, 70m
Osazené kabely

RJ Industrial Cable Assembly, 70m

Položka č.: 09 45 771 0158

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Přímé provedeníDélka kabelu: 70 m

RJ Industrial Cable Assembly, 100m
Osazené kabely

RJ Industrial Cable Assembly, 100m

Položka č.: 09 45 771 0183

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Přímé provedeníDélka kabelu: 100 m

20 (z 185)

Konektor RJ45 - HARTING RJ Industrial®


Zástrčka RJ45 pro náročné úlohy - od desek plošných spojů po patch panely, ať už s krytím IP20 nebo IP65/67, v osvědčeném provedení Han® 3 A digestoře/kapacity. HARTING RJ Industrial® je kompletní, dokonale sladěný systém ethernetové kabeláže pro automatizaci budov a průmysl. Jedná se o řešení, které se se stejným úspěchem uplatní ve všech oblastech.

Srdcem produktové řady HARTING RJ Industrial® je konektor RJ45, který lze v terénu zakončit bez použití speciálního nářadí. Samotný sortiment nyní zahrnuje všechny produkty pro komunikační technologii Ethernet, od zásuvek pro integraci zařízení do desek plošných spojů až po průmyslové datové zásuvky. Další zajímavostí jsou hybridní rozhraní, která kombinují přenos dat a napájení v konektoru RJ45 a kabelech, což vyžaduje o 50 % méně místa a šetří náklady a prostor pro kabeláž.

Konektor RJ45 HARTING RJ Industrial – vlastnosti

  • Lze rychle a snadno sestavit na místě instalace bez použití speciálního nářadí

  • Související produkty pro dvoupárový průmyslový Ethernet: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP a čtyřpárové kabely nezávislé na aplikaci

  • Robustní a průmyslově kompatibilní technologie připojení

  • Vynikající odolnost proti nárazům a vibracím podle železničních norem

  • Lze použít v rozváděčích a náročných průmyslových prostředích

RJ-industrial.webp
  • Důsledné používání kabelů pro stroje, systémy a IT

  • Lze použít se všemi automatizačními profily založenými na Ethernetu

  • Odolné čtyřžilové kabely pro Fast Ethernet

  • Osmižilové kabely pro gigabitový Ethernet a další modifikace pro budoucí využití

  • Komplexní řešení od desek plošných spojů až po síťovou skříň

  • Vhodné pro přenosové rychlosti od 10/100 Mbps do 10 Gbps v závislosti na typu

  • Snadná údržba, přizpůsobení a rozšíření sítě

  • Stupeň krytí IP20/30, chráněné prostředí, rozvaděč

  • Stupeň krytí IP65/67, průmyslové prostředí

  • Stupeň krytí IP65/67, venkovní prostředí a speciální aplikace

  • Technologie zářezového připojení IDC pro tuhé a ohebné vodiče

  • Jednoduchá montáž na místě instalace bez speciálního nářadí

Další řešení a zdroje


Elektronická kniha o průmyslovém Ethernetu

eBook Průmyslový Ethernet

Menší, rychlejší, chytřejší: objevte ethernetová řešení pro transformaci průmyslu.
Další informace
Průmyslový Ethernet Týden 3

Týden průmyslového Ethernetu

Podívejte se na všechna zasedání o IIoT, ethernetových řešeních a umělé inteligenci z naší výroční konference.
Další informace
Elektronická kniha SPE

elektronická kniha SPE

Jednoduché vysvětlení sítě Ethernet s jedním párem: Seznamte se s nástrojem pro IIoT.
Další informace
Průmyslový Ethernet se zrodil na Havaji

Co je to Ethernet?

Jaké jsou zvláštní vlastnosti průmyslového Ethernetu? A proč to začalo na Havaji.
Další informace
Případ použití XTS Beckhoff

Beckhoff XTS System

Případ použití: Systém Beckhoff XTS čtyřikrát lepší s rozhraním HARTING ix Industrial®.
Další informace
Případ použití robotika

SPE v robotice

Případ použití: spolupráce pro bezproblémovou komunikaci mezi senzory a cloudem v robotice.
Další informace
grafika robota

Správné rozhraní

Najděte správné rozhraní pro svou aplikaci ve 3 jednoduchých krocích.
Další informace
Kabelové konektory

Kabelové konektory

Seznamte se s kompletním sortimentem výrobků HARTING pro kabelové konektory a sestavy.
Další informace

Znalosti


zakončení kabelu

Technologie zakončení kabelů

Typ kabelu, typ kontaktu a další: jaká jsou správná kritéria pro výběr správné technologie zakončení?
Zjistit více
Header_IP-protection_0.webp

Stupeň krytí IP

Kryt konektoru, těsnění a blokovací mechanismus chrání připojení před vnějšími vlivy.
Zjistit více
Typy uzamykání

Typy uzamykání

Správný typ blokování zabraňuje náhodnému odpojení a závisí na faktorech aplikace.
Zjistit více
D-Sub PushPull

D-Sub PushPull

D-Sub PushPull

Technické údaje & Služby


Údaje CAD, správce údajů o výrobku, dostupnost distributorů, vzorky zdarma & a další.

Ikony technických dat

Objevte služby HARTING Engineerng Data &, které co nejlépe podpoří váš projekt. U každého výrobku v našem digitálním katalogu najdete další technické údaje & služby:

Další informace

  • Data CAD, datové listy a typové listy

  • Selektory produktu s více atributy

  • Individuální datové balíčky

  • Konfigurace a přizpůsobení

  • Individuální poznámky a odpisy

  • Bezplatná služba vzorků

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky