2. Série
  3. HARTING PushPull

HARTING PushPull

S konektory PushPull dodává společnost HARTING snadno použitelné kryty pro širokou škálu aplikací vyžadujících přenos dat, signálů a energie. Modulární koncepce zahrnuje vedle klasického RJ45 také konektory pro přenos signálu a dat a pro připojení optických rozhraní.


PushPull

Nejdůležitější momenty série

Pro signálová, napájecí a optická rozhraní
Snadno použitelná pouzdra pro různé aplikace
Ideální řešení pro ethernetové aplikace v náročných podmínkách
Robustní pouzdro
Snadná manipulace
Stačí je jednoduše připojit a zacvaknout. Hotovo!

Filtr

Produkty 320

Relevance
POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m
Osazené kabely

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m

Položka č.: 33 53 211 0010 001

Předosazené na obou stranáchOptický kabelVícevidovéDélka kabelu: 1 m

1 m
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 1,0m
Osazené kabely

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 1,0m

Položka č.: 33 53 211 0010 002

Předosazené na obou stranáchOptický kabelVícevidovéDélka kabelu: 1 m

1 m
HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p
Konektory

HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p

Položka č.: 09 46 500 3401

Zásuvka (female)KrimpováníJmenovitý proud: ‌16 AKontakty: 2Průřez vodiče: 0.75 ... 2.5 mm² Laněný

PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp
Konektory

PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp

Položka č.: 09 46 500 4401

Zásuvka (female)KrimpováníJmenovitý proud: ‌12 AKontakty: 4Průřez vodiče: 0.75 ... 2.5 mm² Laněný

PushPull V4, compact housing w. clip
Průchozí panelový kryt

PushPull V4, compact housing w. clip

Položka č.: 09 45 545 0042

Compact, S aretačními klipsy, S integrovaným těsněnímPushPullMateriál (kryt): TermoplastČernáMateriál (těsnění): TPE-V

PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD
Konektory

PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD

Položka č.: 09 35 220 0401

Konektor V souladu s požadavky AIDA, PROFINET, Multi Feature RJ45, Přímé provedeníZářezový kontaktKontakty: 8Au na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojeníMateriál: Zinkový tlakový odlitekNiklovánoStupeň krytí: IP65, IP67

HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack
Konektory

HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack

Položka č.: 09 45 545 9012

Pájecí zásuvkaPájené připojeníJmenovitý proud: ‌5 AKontakty: 10Slitina mědiUšlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení

Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm
Konektory

Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm

Položka č.: 09 35 226 0401

Sady konektorů V souladu s požadavky AIDA, Identifikace v síti PROFINET: PROFINET O-Plug RJ45Zářezový kontaktJmenovitý proud: ‌1.75 AKontakty: 4Au na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojeníPushPullMateriál: Zinkový tlakový odlitekNiklovánoStupeň krytí: IP65, IP67

Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm
Konektory

Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm

Položka č.: 09 35 434 0401

Sady konektorů V souladu s požadavky AIDA, S variabilním kódovánímPružinové připojeníJmenovitý proud: ‌16 AKontakty: 5Slitina mědiAu na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojeníPushPullUpínací rozsah: 9 ... 13 mmMateriál: Zinkový tlakový odlitekNiklovánoStupeň krytí: IP65, IP67

PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.
Konektory

PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.

Položka č.: 09 46 145 3421

Sady konektorůKrimpováníJmenovitý proud: ‌16 AKontakty: 2PushPullMateriál: TermoplastStupeň krytí: IP65, IP67

HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.
Konektory

HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.

Položka č.: 20 82 104 0001

Konektor V souladu s požadavky AIDAZářezový kontakt preLink® IDCMaleKontakty: 8Materiál: Zinkový tlakový odlitekNiklovánoStupeň krytí: IP65, IP67

PushPull V4, compact housing w/o clip
Průchozí panelový kryt

PushPull V4, compact housing w/o clip

Položka č.: 09 45 545 0043

Compact, S integrovaným těsněnímPushPullMateriál (kryt): TermoplastČernáMateriál (těsnění): TPE-V

Han PushPull Power 4/0 M 90° solder pts.
Konektory

Han PushPull Power 4/0 M 90° solder pts.

Položka č.: 09 35 002 3003

MalePájené připojeníJmenovitý proud: ‌16 AKontakty: 5Slitina mědiPostříbřený

Han PushPull Power Base panel w. gasket
Průchozí panelový kryt

Han PushPull Power Base panel w. gasket

Položka č.: 09 35 002 0323

PushPullMateriál (kryt): TermoplastČerná

PushPull V4, compact housing vert. jack
Průchozí panelový kryt

PushPull V4, compact housing vert. jack

Položka č.: 09 45 545 0040

Compact, S integrovaným těsněnímPushPullMateriál (kryt): TermoplastČernáMateriál (těsnění): TPE-V

Han PushPull Power L Aida Kupplung
Konektory

Han PushPull Power L Aida Kupplung

Položka č.: 61 04 201 1085 01

Sady konektorů V souladu s požadavky AIDA, SpojkaPružinové připojeníJmenovitý proud: ‌16 AKontakty: 5Slitina mědiAu na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojeníPushPullMateriál: KovStupeň krytí: IP65, IP67

Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund
Konektory

Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund

Položka č.: 61 04 201 1084 01

Sady konektorů V souladu s požadavky AIDA, SpojkaZářezový kontakt preLink® IDCJmenovitý proud: ‌1.75 AKontakty: 8Au na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojeníPushPullPřívod shoraMateriál: Hliníkový tlakový odlitekStupeň krytí: IP65, IP67

Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
Konektory

Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A

Položka č.: 09 35 225 0311

Sada průchozího konektoru do panelu V souladu s požadavky AIDAJmenovitý proud: ‌1.75 AKontakty: 8Au na Ni Na straně konektoruPushPullMateriál: Zinkový tlakový odlitekNiklovánoStupeň krytí: IP65, IP67

Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm
Konektory

Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm

Položka č.: 09 35 433 0401

Sady konektorů V souladu s požadavky AIDA, S pevným kódovánímPružinové připojeníJmenovitý proud: ‌16 AKontakty: 5Slitina mědiAu na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojeníPushPullUpínací rozsah: 9 ... 13 mmMateriál: Zinkový tlakový odlitekNiklovánoStupeň krytí: IP65, IP67

PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A
Konektory

PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A

Položka č.: 09 45 145 1521

Sady konektorůPřipojení propíchnutímKontakty: 8PushPullMateriál: TermoplastStupeň krytí: IP65, IP67

20 (z 320)

Technologie připojení zařízení PushPull


Ideální řešení pro ethernetové aplikace provozované v náročném venkovním prostředí – například kamerové systémy pro monitorování technologických procesů, telekomunikační zařízení nebo technologie pro řízení dopravy. Všechna tato zařízení jsou vystavena slunečnímu záření, větru, dešti a v pobřežních oblastech také solné mlze. Tyto faktory by se neměly podceňovat, zejména v případě větrných elektráren na moři. Moderní větrné elektrárny již delší dobu překračují výšku náboje 100 metrů a vyžadují alternativu k měděnému kabelu pro ethernetové připojení k hlavě rotoru, který je pro požadovanou šířku pásma na 100metrovou přenosovou vzdálenost omezený. V aplikacích tohoto druhu se používají optické spoje, které vyžadují zvláštní ochranu. Je obecně známo, že optické spoje jsou citlivější na znečištění než elektrické spoje. Pro tento typ aplikace může být kryt PushPull V4 vybaven také optickou vložkou.

...a akce


V oblasti automatizace a konstrukce zařízení je stále více zařízení vybaveno ovládacími panely a displeji, jejichž videosignály se doposud připojovaly prostřednictvím rozhraní Ethernet. Abyste si ušetřili tuto práci s vícenásobnou konverzí a mohli videosignál přenášet přímo, může být kryt V4 vybaven také konektorem DisplayPort. Moderní rozhraní člověk-stroj (HMI) tak mohou pracovat přímo s videosignály. Společnou vlastností všech krytů této řady je vysoká robustnost a snadná obsluha. Stačí je jednoduše připojit a zacvaknout. Hotovo!

Starší bratr


Modulární koncepce je v robotice hluboce zakořeněná již řadu let. Zařízení a nástroje musí být možné připojovat rychle, snadno a v souladu s účelem aplikace. Především v automobilové výrobě se používá konektor PushPull varianty 14, což je starší bratr konektoru PushPull V4, protože v robotice jsou vhodnější konstrukce s tlakově litým zinkovým krytem. Odolávají i těm nejnáročnějším zátěžovým testům, spolehlivě chrání proti elektromagnetickému rušení a bez problémů snášejí svařovací kuličky v karoserii vozidla. Co když má však robot následně provádět jiný úkol? Pevné zapojení je v takovém případě samozřejmě zcela vyloučeno. Dovybavení robota musí proběhnout jednoduše, rychle a spolehlivě. PushPull V14 to zvládne bez problémů! Díky velkým rozměrům nabízí PushPull konektorovou plochu s mnoha vložkami, ať už pro Ethernet, signály, napájení nebo optická vlákna pro dlouhé vzdálenosti.

Třetí šampion


Aby bylo připojení napájecích zdrojů hračkou, nabízí společnost HARTING také konektor PushPull ve verzi Power L. Tento konektor je díky pouzdru z tlakově litého zinku optimálně chráněn před nepříznivými vlivy prostředí a možným poškození. Lze jej snadno připojit a odpojit jednoduchým zasunutím a vytažením – stejně jako varianty V4 a V14. S proudem až 16 A při napětí 24 V navíc odpovídajícím výkonem spolehlivě zásobuje i energeticky náročné aplikace. Shoda s normou AIDA prozrazuje, že jeho původ je v robotice automobilové výroby. Stačí jedno zacvaknutí a napájení je zapnuto.

Další řešení a zdroje


Mini PushPull ix Industrial

Mini PushPull ix Industrial®

Seznamte se s rozhraním Mini PushPull ix Industrial® Gbit Ethernet Interface.
Další informace
Kabelové konektory

Kabelové konektory

Seznamte se s kompletním sortimentem výrobků HARTING pro kabelové konektory a sestavy.
Další informace

Znalosti


zakončení kabelu

Technologie zakončení kabelů

Typ kabelu, typ kontaktu a další parametry: jaká jsou správná kritéria pro výběr vhodné technologie zakončení?
Další informace
Header_IP-protection_0.webp

Stupeň krytí IP

Kryt konektoru, těsnění a blokovací mechanismus chrání připojení před vnějšími vlivy.
Zjistit více
Typy uzamykání

Typy uzamykání

Správný typ blokování zabraňuje náhodnému odpojení a závisí na faktorech aplikace.
Zjistit více
D-Sub PushPull

D-Sub PushPull

D-Sub PushPull

Technické údaje & Služby


Údaje CAD, správce údajů o výrobku, dostupnost distributorů, vzorky zdarma & a další.

Ikony technických dat

Objevte služby HARTING Engineerng Data &, které co nejlépe podpoří váš projekt. U každého výrobku v našem digitálním katalogu najdete další technické údaje & služby:

Další informace

  • Data CAD, datové listy a typové listy

  • Selektory produktu s více atributy

  • Individuální datové balíčky

  • Konfigurace a přizpůsobení

  • Individuální poznámky a odpisy

  • Bezplatná služba vzorků

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky